Sensores Advanced
Los sensores capacitivos proporcionan un funcionamiento sin desgaste, sin contacto e independiente de la forma del objeto. La detección se lleva a cabo sin efecto retroactivo y, por eso, no influye en el producto. Además, estos sensores son insensibles a interferencias y a la suciedad, p. ej. causada por el polvo suspendido en el aire, es decir, tienen una gran inmunidad a interferencias, por lo que son ideales para su uso en entornos industriales adversos. Los sensores capacitivos LCS-1 de la categoría Advanced se pueden adquirir como modelos IO-Link con tecla de Teach para una parametrización flexible de la distancia de conmutación y para la optimización permanente de procesos. Además, las versiones con carcasa de teflón (PTFE) también se pueden utilizar en aplicaciones sometidas a una solicitación química elevada como, por ejemplo, en el sector de los semiconductores.
Visión general
Lista de artículos
Lista de artículos
Selector de productos
Filtro
Lista de resultados: 63 productos encontrados
LCS-1M30T-N30NNO-K020T
Sensor capacitivo
Código del articulo:
50135805
- Tipo de montaje: No enrasado
- Distancia de conmutación Sn, máx.: 2 ... 30 mm
- Conexión: Cable
- Diseño: Cilíndrico
LCS-1M30T-N30PNC-K020T
Sensor capacitivo
Código del articulo:
50135804
- Tipo de montaje: No enrasado
- Distancia de conmutación Sn, máx.: 2 ... 30 mm
- Conexión: Cable
- Diseño: Cilíndrico
LCS-1M30T-N30PNO-K020T
Sensor capacitivo
Código del articulo:
50135803
- Tipo de montaje: No enrasado
- Distancia de conmutación Sn, máx.: 2 ... 30 mm
- Conexión: Cable
- Diseño: Cilíndrico
LCS-1M30P-N25NNC-K020P
Sensor capacitivo
Código del articulo:
50135802
- Tipo de montaje: No enrasado
- Distancia de conmutación Sn, máx.: 1 ... 25 mm
- Conexión: Cable
- Diseño: Cilíndrico
LCS-1M30P-N25PNO-K020P
Sensor capacitivo
Código del articulo:
50135799
- Tipo de montaje: No enrasado
- Distancia de conmutación Sn, máx.: 1 ... 25 mm
- Conexión: Cable
- Diseño: Cilíndrico
LCS-1M30P-N25NNO-M12
Sensor capacitivo
Código del articulo:
50135797
- Tipo de montaje: No enrasado
- Distancia de conmutación Sn, máx.: 1 ... 25 mm
- Conexión: Conector redondo, M12
- Diseño: Cilíndrico
LCS-1M30P-N25PNC-M12
Sensor capacitivo
Código del articulo:
50135796
- Tipo de montaje: No enrasado
- Distancia de conmutación Sn, máx.: 1 ... 25 mm
- Conexión: Conector redondo, M12
- Diseño: Cilíndrico
LCS-1M30P-N25PNO-M12
Sensor capacitivo
Código del articulo:
50135795
- Tipo de montaje: No enrasado
- Distancia de conmutación Sn, máx.: 1 ... 25 mm
- Conexión: Conector redondo, M12
- Diseño: Cilíndrico
LCS-1M30M-N25NNO-K020P
Sensor capacitivo
Código del articulo:
50135793
- Tipo de montaje: No enrasado
- Distancia de conmutación Sn, máx.: 1 ... 25 mm
- Conexión: Cable
- Diseño: Cilíndrico
LCS-1M30M-N25PNC-K020P
Sensor capacitivo
Código del articulo:
50135792
- Tipo de montaje: No enrasado
- Distancia de conmutación Sn, máx.: 1 ... 25 mm
- Conexión: Cable
- Diseño: Cilíndrico
LCS-1M30M-N25PNO-K020P
Sensor capacitivo
Código del articulo:
50135791
- Tipo de montaje: No enrasado
- Distancia de conmutación Sn, máx.: 1 ... 25 mm
- Conexión: Cable
- Diseño: Cilíndrico
LCS-1M30M-N25NNO-M12
Sensor capacitivo
Código del articulo:
50135789
- Tipo de montaje: No enrasado
- Distancia de conmutación Sn, máx.: 1 ... 25 mm
- Conexión: Conector redondo, M12
- Diseño: Cilíndrico
Datos de artículo del: 11/4/25