Unidades de control
Para la detención en caso de emergencia, la EN ISO 12100‑1 requiere dispositivos de protección y medidas complementarias de protección como pulsadores de paro de emergencia o interruptores con cable de tracción. Los botones de paro de emergencia se utilizan en aquellos casos en los que resulta conveniente una emisión de un comando de parada. En zonas extensas de peligro se utilizan micros de paro de emergencia por cable.
Visión general
Lista de artículos
Lista de artículos
Selector de productos
Filtro
Lista de resultados: 17 productos encontrados
ERS200-M0C1-M20-HLR
Micro de paro de emergencia por cable
Código del articulo:
50149995
- Serie: ERS200
- Asignación de contactos: 1NC + 1NO
- Direcciones de accionamiento: En eje longitudinal
- Tipo de accionamiento: Cable de tracción
ERS200-M0C3-M20-HAL
Micro de paro de emergencia por cable
Código del articulo:
63000524
- Serie: ERS200
- Asignación de contactos: 1NC + 1NO
- Direcciones de accionamiento: Hacia la izquierda
- Tipo de accionamiento: Cable de tracción
ERS200-M0C3-M20-HAR
Micro de paro de emergencia por cable
Código del articulo:
63000522
- Serie: ERS200
- Asignación de contactos: 1NC + 1NO
- Direcciones de accionamiento: Hacia la derecha
- Tipo de accionamiento: Cable de tracción
ERS200-M0C3-M20-HLR
Micro de paro de emergencia por cable
Código del articulo:
63000500
- Serie: ERS200
- Asignación de contactos: 1NC + 1NO
- Direcciones de accionamiento: En eje longitudinal
- Tipo de accionamiento: Cable de tracción
ERS200-M1C1-M20-HAL
Micro de paro de emergencia por cable
Código del articulo:
63000525
- Serie: ERS200
- Asignación de contactos: 2NC
- Direcciones de accionamiento: Hacia la izquierda
- Tipo de accionamiento: Cable de tracción
ERS200-M1C1-M20-HAR
Micro de paro de emergencia por cable
Código del articulo:
63000523
- Serie: ERS200
- Asignación de contactos: 2NC
- Direcciones de accionamiento: Hacia la derecha
- Tipo de accionamiento: Cable de tracción
ERS200-M1C3-M20-HLR
Micro de paro de emergencia por cable
Código del articulo:
63000501
- Serie: ERS200
- Asignación de contactos: 2NC
- Direcciones de accionamiento: En eje longitudinal
- Tipo de accionamiento: Cable de tracción
ERS200-M4C1-M12-HLR
Micro de paro de emergencia por cable
Código del articulo:
63000504
- Serie: ERS200
- Asignación de contactos: 2NC + 1NO
- Direcciones de accionamiento: En eje longitudinal
- Tipo de accionamiento: Cable de tracción
ERS200-M4C1-M20-HLR
Micro de paro de emergencia por cable
Código del articulo:
63000503
- Serie: ERS200
- Asignación de contactos: 2NC + 1NO
- Direcciones de accionamiento: En eje longitudinal
- Tipo de accionamiento: Cable de tracción
ERS200-M4C3-M20-HAL
Micro de paro de emergencia por cable
Código del articulo:
63000521
- Serie: ERS200
- Asignación de contactos: 2NC + 1NO
- Direcciones de accionamiento: Hacia la izquierda
- Tipo de accionamiento: Cable de tracción
ERS200-M4C3-M20-HAR
Micro de paro de emergencia por cable
Código del articulo:
63000520
- Serie: ERS200
- Asignación de contactos: 2NC + 1NO
- Direcciones de accionamiento: Hacia la derecha
- Tipo de accionamiento: Cable de tracción
ERS200-M4C3-M20-HLR
Micro de paro de emergencia por cable
Código del articulo:
63000502
- Serie: ERS200
- Asignación de contactos: 2NC + 1NO
- Direcciones de accionamiento: En eje longitudinal
- Tipo de accionamiento: Cable de tracción
Datos de artículo del: 10/4/25