Sistema de seguridad por radar

Sistema de radar seguro LBK
Supervisión fiable de zonas en entornos adversos
El primer sistema de radar 3D LBK seguro del mundo fue desarrollado para supervisar zonas de peligro en entornos industriales adversos. Este detecta el cuerpo de personas y supervisa el acceso y la presencia de estas en el área de protección. Se pueden combinar hasta 6 sensores mediante los controladores.
Sus beneficios
- Funcionamiento fiable incluso bajo condiciones ambientales adversas, p. ej., con suciedad, polvo, humo y luz
- Ajuste flexible del área de protección según la aplicación: determinar la cantidad y posición de los sensores, configurar la longitud y el ángulo de apertura/ancho del área
- Los objetos estáticos están permitidos en el campo de protección y no provocan la desconexión de las salidas de seguridad
- Integración rápida gracias a la estructura sencilla del sistema y al controlador con interfaz PROFIsafe y FSoE
- Servicio de configuración y ajuste para su aplicación por nuestros expertos certificados disponible bajo demanda
Productos destacados

Funcionamiento fiable con condiciones ambientales exigentes
El principio de radar es robusto frente a las influencias del entorno como la suciedad, polvo, serraduras, olor, aceite, humedad y luz. Esto asegura un funcionamiento fiable de la máquina incluso en condiciones ambientales exigentes y evita desconexiones innecesarias.

Funcionamiento
Supervisan el acceso y la presencia de personas en el área de protección. Incluso las personas que se quedan quietas no son realmente «estáticas» y, por lo tanto, el sensor las detecta de manera fiable.
Utilizando el principio del radar 3D, también se pueden supervisar las zonas de los escalones, zócalos y detrás de las sombras no metálicas.

Objetos estáticos permitidos en el área de protección
La tecnología de radar reacciona de forma sensible a los movimientos. Por otra parte, los objetos estáticos en la zona supervisada no provocan la desconexión de la señal de seguridad. Por lo tanto, los objetos estáticos como palets, contenedores de material y bandejas de herramientas pueden colocarse en el área de protección.

Estructura del sistema sencilla y flexible
Para proteger áreas grandes, un controlador puede evaluar hasta 6 sensores. Con cuatro configuraciones de canal por controlador, se pueden emplear hasta 24 sensores en una aplicación. Los parámetros del sistema se pueden ajustar de forma sencilla a la aplicación mediante el software de configuración LBK Designer.
Para la integración en sistemas de bus de campo de seguridad, hay disponibles controladores con interfaz PROFIsafe y FSoE. De este modo, también se puede consultar información detallada sobre el estado del sistema.
Aplicación

Protección de zonas de peligro en entornos adversos
Requisito:
La zona de trabajo peligrosa de la máquina debe estar protegida contra el acceso y la presencia de personas. Incluso en condiciones ambientales adversas como suciedad, chispas de soldadura, serraduras o humedad se debe garantizar un funcionamiento seguro y una elevada disponibilidad de la máquina.
Solución:
El sistema de radar de seguridad 3D LBK detecta movimientos en la zona de supervisión y funciona con fiabilidad incluso en condiciones ambientales adversas. La tecnología de radar permite la presencia de objetos estáticos en la zona supervisada.

Protección de rearranque y supervisión de zonas no visibles
Requisito:
Para evitar una situación de riesgo, el proceso no debe volver a ponerse en marcha hasta que se haya garantizado que no hay personas en la zona de trabajo o en zonas no visibles.
Solución:
El sistema de radar de seguridad 3D LBK controla la presencia de las personas en el área de protección y trabaja con eficiencia incluso bajo condiciones ambientales adversas. La tecnología de radar permite la presencia de objetos estáticos en la zona supervisada.
Características técnicas
Sistema de radar 3D seguro con modulación FMCW para la detección de movimientos | |
Rango de aviso y protección configurables, cuatro salidas de señalización configurables | |
Hasta 6 sensores pueden combinarse en una aplicación, conmutación dinámica de la configuración durante el funcionamiento |
Seguridad | Performance Level PL d, SIL 2 LBK S01: categoría 2, LBK SBV-x: categoría 3 | |
Alcance | LBK S01: 4 m, LBK-SBV-01/201: 5 m, LBK SBV205: 9 m | |
Ángulo de irradiación (horizontal / vertical) | LBK S01: 50° / 15° o 110° / 30° LBK SBV-x: 10°… 100° / 20° | |
Rango de frecuencia | LBK S01: 24 GHz, LBK-SBV-x: 60 GHz | |
Condiciones ambientales | Rango de temperaturas: -30°C ... 60°C, índice de protección del sensor: IP 67 | |
Controlador con interfaces I/O, opcional: ranura para tarjeta SD | Seguridad: 2x OSSD Configuración y diagnóstico: micro USB, opcional: Ethernet TCP/IP | |
Controlador con interfaz de bus de campo de seguridad, opcional: ranura para tarjeta SD | Seguridad: PROFIsafe o FSoE, 2 OSSD Configuración y diagnóstico: micro USB, TCP/IP |
Lista de artículos
- Forma de los campos de detección: cónico
- Forma de los campos de detección: cónico
- Forma de los campos de detección: cónico/rectangular asim.
- Forma de los campos de detección: cónico/rectangular asim.