Sensores de proximidad de seguridad

Sus beneficios
- Funcionamiento sin desgaste y larga vida útil: los sensores de proximidad de seguridad funcionan sin desgaste y cuentan con una larga vida útil incluso con ciclos operativos frecuentes
- Protección óptima contra manipulaciones: los actuadores con codificación RFID del transponder de seguridad RD800 ofrecen una óptima protección contra manipulaciones
- Performance Level e: los transponders de seguridad RD800 alcanzan ya con un solo equipo el Performance Level e según EN ISO 13849-1
Know-How
Campos de aplicación
Sensores de proximidad con codificación magnética
MC300
Supervisión de puertas y compuertas
- Para el uso en entornos con polvo, sucios y húmedos
- Larga vida útil incluso a una alta frecuencia de ciclos operativos gracias al funcionamiento sin desgaste
- Para aplicaciones con actuadores con baja codificación según EN ISO 14119
- Uso flexible gracias a los distintos diseños, asignaciones de contactos y conexiones
- Conexión mediante cable o conector
Transponders de seguridad con codificación RFID
RD800
Supervisión de puertas y compuertas
Protección contra manipulaciones integrada en el sensor
- Para el uso en entornos con polvo, sucios y húmedos
- Los actuadores con codificación RFID ofrecen una óptima protección contra manipulaciones. Por eso, no es necesario tomar medidas de instalación especiales
- Larga vida útil incluso a una alta frecuencia de ciclos operativos gracias al funcionamiento sin desgaste
- Para aplicaciones con actuadores con baja o alta codificación según EN ISO 14119
- Integración sencilla a través de salidas de seguridad OSSD. Se alcanza el Performance Level PL e según EN ISO 13849-1 con un solo equipo.
- Rango de accionamiento ampliado para una mayor flexibilidad en el montaje y aplicaciones con grandes tolerancias.
- Índices de protección IP 67/IP 69K para condiciones ambientales exigentes
- Conexión mediante cable o conector
¿Qué normas son relevantes para los micros de seguridad sin enclavamiento?
Las directrices para seleccionar dispositivos de cierre asociados a resguardos se describen en la norma internacional ISO 14119. El término dispositivos de cierre también se refiere a sensores de proximidad de seguridad que funcionan sin contacto. Estos están montados. por ejemplo. en puertas o compuertas de seguridad y, al abrir el equipo de protección, activan la desconexión segura de una máquina o instalación. La denominación completa de la ISO 14119 es: Seguridad de las máquinas. Dispositivos de enclavamiento asociados a resguardos. Principios para el diseño y la selección. La norma define cuatro tipos diferentes de dispositivos de cierre y enumera las ventajas e inconvenientes de cada uno. Además, aborda las medidas para minimizar la evasión de los dispositivos de cierre.
En el área Conocimientos especializados encontrará más información sobre la protección de resguardos.

Características técnicas
| MC300 | RD800 |
Dispositivo de cierre con accionamiento sin contacto de tipo 4 según EN ISO 14119 | Dispositivo de cierre con accionamiento sin contacto de tipo 4 según EN ISO 14119 | |
Carcasa de plástico de alta resistencia, índice de protección IP 67 | Carcasa de plástico de alta resistencia, índices de protección IP 67/69K | |
Actuador con baja codificación según EN ISO 14119 | Actuadores con baja o alta codificación según EN ISO 14119 | |
Tipo de contacto 2 NC o 1 NC + 1 NA | Salidas de seguridad OSSD, conexión en serie posible | |
Modelos con contacto de señalización adicional y LED de estado | Performance Level e, categoría 4 según EN ISO 13849-1 con un solo equipo | |
Conexión mediante cable y conector M12/M8 | Indicación de estado en el sensor y contacto de señalización | |
Modelos con entrada de programación para el Teach de los actuadores | ||
Conexión mediante cable o conector M12 | ||
Lista de artículos
- Diseño: Cilíndrico
- Asignación de contactos: 1NC + 1NO
- Diseño: Cilíndrico
- Asignación de contactos: 1NC + 1NO
- Diseño: Cilíndrico
- Asignación de contactos: 1NC + 1NO
- Diseño: Cilíndrico
- Asignación de contactos: 1NC + 1NO
- Diseño: Cilíndrico
- Asignación de contactos: 1NC + 1NO
- Diseño: Cilíndrico
- Asignación de contactos: 1NC + 1NO
- Diseño: Cilíndrico
- Asignación de contactos: 1NC + 1NO
- Diseño: Cilíndrico
- Asignación de contactos: 1NC + 1NO
- Diseño: Cilíndrico
- Asignación de contactos: 2NO
- Diseño: Cilíndrico
- Asignación de contactos: 2NO
- Diseño: Cilíndrico
- Asignación de contactos: 2NO
- Diseño: Cilíndrico
- Asignación de contactos: 2NO