Dispositivos de seguridad multihaz

Los dispositivos de seguridad multihaz de la serie MLD 300 (tipo 2) y MLD 500 (tipo 4) se utilizan como protección de accesos en máquinas e instalaciones. Los equipos están disponibles como sistemas emisor-receptor de 2, 3 y 4 haces para grandes alcances de hasta 70 m y como económicos sistemas transceptores de 2 y 3 haces para alcances hasta 8 m.
PPIC_Multiple_light_beam_safety_devices_1400x400

La protección de accesos rentable



Sus beneficios

  • Con versiones de 2, 3 y 4 haces y alcances de hasta 70 m, la familia MLD ofrece siempre la solución perfecta
  • Junto con las columnas con espejo UMC es posible implementar fácilmente protecciones multilaterales
  • Las funciones de muting integradas proporcionan una fácil instalación de las protecciones de accesos en líneas de transporte
  • Soportes de sujeción y rotación prácticos para una rápida instalación y alineación

Productos destacados

effiziente_lösung_en_700x500px

Soluciones eficientes para cada alcance

Los sistemas transceptores constan de un emisor/receptor activo y un espejo deflector pasivo sin conexión eléctrica, lo que ofrece soluciones económicas con una instalación sencilla.
Los sistemas emisor-receptor constan de un emisor y un receptor independientes entre sí para aplicaciones con grandes alcances de hasta 70 metros y pueden complementarse con espejos deflectores para protecciones multilaterales.

mld_inbetriebnahme_700x500px

Configuración sencilla y sin errores

Todos los ajustes en el equipo se pueden parametrizar mediante la asignación de pines. Este enfoque ahorra tiempo y costes en la puesta en marcha y garantiza una configuración libre de errores. Para un cambio de dispositivo no se requiere una nueva configuración: puede realizarse mediante Plug and Play.

mld_ausrichtung_700x500px

Alineación sencilla y rápida

Los prácticos soportes de sujeción y rotación permiten alinear fácilmente el MLD. Gracias al alineador láser integrado, la alineación se lleva a cabo de forma sencilla y rápida incluso a grandes distancias y con una protección multilateral.

mld_status_700x500px

Estado fácilmente visible

El indicador luminoso multicolor integrado permite leer el estado de las salidas OSSD de forma fácil y en cualquier momento. Los requisitos de reinicio también se representan en caso necesario.

mld_freistehend-montiert_700x500px

Montaje independiente

Con las columnas de montaje DC y UDC se puede realizar fácilmente un montaje independiente de los dispositivos de seguridad multihaz MLD. Los soportes especiales garantizan un montaje sencillo y un ajuste rápido de los equipos.
Las columnas con espejo UMC permiten una estructura sencilla y fiable de protecciones de accesos multilaterales.
Los elementos amortiguadores en el pie de las columnas amortiguan los impactos mecánicos y devuelven automáticamente las columnas a su posición inicial. No se requiere ningún trabajo de ajuste o reparación.

Instalación rápida con sets preconfigurados

mld_set-ac_700x500px

SET-AC

Los sets de sensores de muting Set-AC garantizan una puesta en marcha rápida y libre de errores gracias a su diseño premontado y listo para usar. Estos trabajan junto con los dispositivos de seguridad multihaz MLD. La fijación se lleva a cabo lateralmente en las columnas de montaje UDC o directamente en los dispositivos MLD.

Ir a la lista de artículos

PPIC_MLDSET-M2-1300T_R_700x500px

MLDSET

Los sets de dispositivos de seguridad MLDSET ofrecen soluciones completas para protecciones de accesos con función de muting. Gracias al diseño listo para usar con conexiones enchufables, los sets premontados aseguran un montaje eficiente y una rápida puesta en marcha.

Ir a la lista de artículos

Aplicación

APIC_MT_MLD_Metal-Storage_access-guarding_wl_700x500px

Protección de accesos

Requisito:
Debe protegerse el acceso a una zona peligrosa de una máquina o instalación. A fin de garantizar una sencilla alimentación y evacuación de material, se deben utilizar sensores optoelectrónicos de seguridad.

Solución:
Los dispositivos de seguridad multihaz MLD 300/500 ofrecen soluciones económicas para la protección de accesos. Los modelos con transceptores con un alcance de hasta 8 m son particularmente fáciles de instalar. Para las protecciones extensas hay disponibles modelos de emisores/receptores con alcances de hasta 70 m.

APIC_MT_MLD500_Punching_machine_wl_700x500px

Protección de accesos multilateral

Requisito:
Durante el funcionamiento de la máquina se debe proteger el acceso a la zona de trabajo. Para la alimentación y la evacuación de material, la máquina debe ser accesible desde varios lados de manera fácil.

Solución:
Los dispositivos de seguridad multihaz MLD 300/500 protegen junto con las columnas con espejo UMC el acceso a la máquina en varios lados y a lo largo de tramos de hasta 70 m. La instalación se lleva a cabo de forma rápida y sencilla con el alineador láser integrado.

APIC_IL_PA_MLC500_SPG_Access-Safeguarding_muting_diagonal_wl_700x500px

Protección de accesos en líneas de transporte, con función de muting

Requisito:
La protección de accesos en líneas de transporte debe evitar el acceso de personas a la zona de peligro y, al mismo tiempo, permitir el paso de la mercancía transportada.

Solución:
La función de muting inhibe el sensor de seguridad de una manera controlada para el paso de la mercancía transportada. En los dispositivos de seguridad multihaz MLD vienen integradas ya diferentes funciones de muting:
- Muting de 2 sensores, con control temporizado (MLD 330 / 530)
- Muting de 2 sensores, con control secuencial (MLD 330 / 335 / 530 / 535)
- Muting de 4 sensores, con control temporizado (MLD 335 / 535)

Características técnicas

  MLD 300: tipo 2, Performance Level PL c, SIL 1
MLD 500: tipo 4, Performance Level PL e, SIL 3
Sistemas transceptores de 2 y 3 haces para alcances de hasta 8 m
Sistemas emisores-receptores de 2, 3 y 4 haces para alcances de hasta 70 m
Muting integrado de 2 sensores, control temporizado y control secuencial
Muting integrado de 4 sensores con control temporizado
Alineador láser integrado
Columnas con espejo para protecciones multilaterales
Estado del equipo legible a través del display de 7 segmentos
Modelo con interfaz AS-i Safety para la integración directa en sistemas de bus AS-i
Rango de temperaturas más amplio de –-30 a +55 C

Safety - Guía de productos (PDF, ~7 MB)
Safety Solutions - Flyer (PDF, ~0,8 MB)
Sensores ópticos de seguridad para la protección de accesos y de puntos peligrosos - Guía de productos (PDF, ~ 3 MB)