Componentes de conexión para lector manual
Componentes apropiados para conectar el lector manual con el PC o el control. Diferentes modelos con alcances de radio de 10 o 100 m, apropiados para los lectores manuales. Además, encontrará equipos para la alimentación de tensión o para la carga del lector manual, así como baterías de recambio.
Visión general
Lista de artículos
Lista de artículos
Selector de productos
Filtro
Lista de resultados: 19 productos encontrados
Base IT 1991i
Estación base
Código del articulo:
50144935
- Apropiado para: Lectores de código 2D manuales serie IT 1991i
- Tipo: Estación base
IT 19x1i-End Cap
Caperuza terminal
Código del articulo:
50143603
- Apropiado para: Lectores de código 2D manuales serie IT 1911i, Lec...
- Tipo: Caperuza terminal
Base IT 1472g
Estación base
Código del articulo:
50143595
- Apropiado para: Lectores de código 2D manuales serie IT 1472g
- Tipo: Estación base
Base IT 1952g
Estación base
Código del articulo:
50143593
- Apropiado para: Lectores de código 2D manuales serie IT 1952g
- Tipo: Estación base
BAT-Charger-HS-4 Desk-EU
Estación de carga
Código del articulo:
50142143
- Apropiado para: HS 6678
- Tipo: Estación de carga
NT HS6608-Schuko
Fuente de alimentación
Código del articulo:
50138350
- Apropiado para: HS 66x8
- Tipo: Fuente de alimentación
Base HS 6678
Estación base
Código del articulo:
50138134
- Apropiado para: HS 66x8
- Tipo: Estación base
NT HCR 6200
Fuente de alimentación
Código del articulo:
50130490
- Apropiado para: Lectores de código 2D manuales serie HCR 6200
- Tipo: Fuente de alimentación
NT Base IT1911-EU
Fuente de alimentación
Código del articulo:
50123862
- Apropiado para: Lectores de código 2D manuales serie IT 1911i
- Tipo: Fuente de alimentación
NT f. Base HS 6578
Fuente de alimentación
Código del articulo:
50120430
- Apropiado para: HS 6578
- Tipo: Fuente de alimentación
Datos de artículo del: 11/4/25