Sensores ópticos de perfiles
Los sensores ópticos conmutadores de perfiles sirven para la detección bidimensional de objetos por palpado a lo largo de una línea láser. Estos son ideales para los controles de integridad o la supervisión de productos en varias líneas de transporte. El tiempo de medición corto y el rango de detección de 200 a 800 mm permiten comprobar el contenido de los recipientes a un alto rendimiento e incluso en recipientes de gran profundidad. El procesamiento de datos interno ofrece la programación y diferenciación de 16 tipos de objeto distintos y conserva así capacidades del control. Las tareas de detección complejas se pueden realizar con tan solo un sensor. La carcasa compacta garantiza una alta flexibilidad en la instalación y ahorra espacio de montaje.
Visión general
Lista de artículos
Lista de artículos
Selector de productos
Filtro
Lista de resultados: 5 productos encontrados
LPS 36.10
Sensor de perfil de líneas
Código del articulo:
50138405
- Aplicación: Medición de objetos, Medición de contornos, Medici...
- Versión especial: Ventana de plástico, Ventana de plástico
LPS 36HI/EN.10
Sensor de perfil de líneas
Código del articulo:
50137351
- Aplicación: Medición de contornos, Medición de objetos, Medici...
- Resolución, máx.: 0,1 ... 0,9 mm
LPS 36HI/EN
Sensor de perfil de líneas
Código del articulo:
50111334
- Aplicación: Medición de contornos, Medición de objetos, Medici...
- Resolución, máx.: 0,1 ... 0,9 mm
LPS 36
Sensor de perfil de líneas
Código del articulo:
50111325
- Aplicación: Medición de contornos, Medición de objetos, Medici...
- Resolución, máx.: 1 ... 3 mm
LPS 36/EN
Sensor de perfil de líneas
Código del articulo:
50111324
- Aplicación: Medición de contornos, Medición de objetos, Medici...
- Resolución, máx.: 1 ... 3 mm
Datos de artículo del: 10/4/25