Versión robusta para uso industrial
Los lectores manuales con un diseño muy robusto para la lectura de cualquier tipo de código son especialmente idóneos para su uso en entornos industriales con condiciones exigentes o que originan suciedad, o en recintos con temperaturas entre -20 °C y +50 °C (radio) o -30 °C y +50 °C (conectado por cable). Gracias a su alto índice de protección, estos equipos están bien protegidos contra la suciedad y las cargas por colisión o caída. Las opciones de conexión a diferentes buses de campo e Industrial Ethernet se implementan mediante la unidad de conexión MA 200. Configuración de los equipos sencilla y que ahorra tiempo mediante códigos de parametrización o software.
Visión general
Lista de artículos
Lista de artículos
Selector de productos
Filtro
Lista de resultados: 8 productos encontrados
IT 1991i XR-3 USB-KIT
Lector de código 2D manual por radio
Código del articulo:
50144934
- Interfaz: RS 232, USB, PS/2
- Tipos de códigos legibles: UPC, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Codablock, C...
- Índice de protección: IP 65, IP 67
IT 1991i SR-3 USB-KIT
Lector de código 2D manual por radio
Código del articulo:
50144933
- Interfaz: RS 232, USB, PS/2
- Tipos de códigos legibles: Codabar, 2/5 Interleaved, Aztec, Codablock, Code 1...
- Índice de protección: IP 65, IP 67
IT 1990i XR-3 USB-KIT
Lector de código 2D manual
Código del articulo:
50144932
- Interfaz: RS 232, USB, PS/2
- Tipos de códigos legibles: Código QR, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Codabl...
- Índice de protección: IP 65, IP 67
IT 1990i SR-3 USB-KIT
Lector de código 2D manual
Código del articulo:
50144931
- Interfaz: RS 232, USB, PS/2
- Tipos de códigos legibles: Code 39, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Codabloc...
- Índice de protección: IP 65, IP 67
IT 1991i XR-3
Lector de código 2D manual por radio
Código del articulo:
50144930
- Interfaz: RS 232, USB, PS/2
- Tipos de códigos legibles: GS1 Databar Stacked, 2/5 Interleaved, Aztec, Codab...
- Índice de protección: IP 65, IP 67
IT 1991i SR-3
Lector de código 2D manual por radio
Código del articulo:
50144929
- Interfaz: RS 232, USB, PS/2
- Tipos de códigos legibles: Micro QR, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Code 12...
- Índice de protección: IP 65, IP 67
IT 1990i XR-3
Lector de código 2D manual
Código del articulo:
50144928
- Interfaz: RS 232, USB, PS/2
- Tipos de códigos legibles: EAN 8/13, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Code 12...
- Índice de protección: IP 65, IP 67
IT 1990i SR-3
Lector de código 2D manual
Código del articulo:
50144927
- Interfaz: RS 232, USB, PS/2
- Tipos de códigos legibles: Micro PDF, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Code 1...
- Índice de protección: IP 65, IP 67
Datos de artículo del: 10/4/25