Escáneres compactos
Sus beneficios
En el momento de la compra:
- Disponibilidad en todo el mundo
- Tramitación rápida de encargos
- Entrega rápida
- Óptima relación calidad-precio, ya que el BCL 200i incorpora justo el rango de funciones para esta aplicación
Durante la puesta en marcha:
- Alineación sencilla y rápida con autoAdjust
- Parametrización sencilla
- Se evitan errores de conexión con la conexión M12
Durante los trabajos de mantenimiento:
- Disponibilidad de equipos en todo el mundo
- Sustitución segura de equipo con PROFINET: configuración y memoria de parámetros a través del control o detección de proximidad
- Sustitución rápida y sencilla del equipo con la conexión M12

Aplicaciones

Detección de códigos 1D en disposición de valla o escalonados en la lectura guiada de recipientes
Requisito:
El diseño de una línea de transporte con dos tramos de transporte paralelos debe ser tan compacta como sea posible. En las líneas de transporte deben avanzar distintos recipientes con códigos 1D en disposición de valla o escalonados, y deben detectarse con fiabilidad. El sensor debe tener el rango de funciones estrictamente necesario para resolver la aplicación. El cliente descarta funciones adicionales por razones presupuestarias.
Solución:
Gracias a su diseño compacto, su salida lateral de cable y la cola de milano, el lector de código de barras BCL 200i se puede montar incluso en lugares con poco espacio entre las líneas de transporte. Detecta los códigos 1D de forma fiable, independientemente de si están impresos en la etiqueta con disposición de valla o escalera. Gracias a su rendimiento optimizado para esta aplicación, el BCL 200i ofrece una relación eficiente calidad-precio.

Detección de códigos 1D en disposición de valla en la lectura guiada de bandejas
Requisito:
En la línea de transporte avanzan distintas bandejas que están marcadas con códigos 1D en disposición de valla. Los códigos 1D deben detectarse de forma fiable con un lector de código de barras. El equipo debe disponer de interfaces integradas y debe poderse hacer un diagnóstico del sensor desde cualquier parte del mundo.
Solución:
El lector de código de barras BCL 200i detecta de forma fiable los códigos 1D en disposición de valla. Dispone de las interfaces integradas Ethernet TCP/IP, Ethernet/IP y PROFINET. Con la herramienta de configuración vía navegador web se puede realizar un diagnóstico desde cualquier parte del mundo.
Inciso: detectar códigos de barras dañados mediante la tecnología de reconstrucción de códigos
El BCL 200i incorpora la tecnología de reconstrucción de códigos. Esto significa que incluso los códigos de barras dañados, sucios o con una altura de barras reducida se pueden leer sin problemas. De esta forma se logra una disponibilidad de la instalación notablemente mayor, con menos no-reads.

Productos destacados
Optimizado para la identificación guiada de contenedores y bandejas
Gracias a su rendimiento optimizado para esta aplicación, el BCL 200i ofrece una relación óptima calidad-precio.

Diseño compacto para lugares con muy poco espacio entre líneas de transporte
Gracias a su diseño compacto, su salida lateral de cable y la cola de milano, el lector de código de barras BCL 200i se puede montar incluso en lugares con poco espacio entre las líneas de transporte. De este modo, ya en el diseño de la línea de transporte se puede ahorrar espacio.

Activación del lector de código de barras sin sensores adicionales
Con autoReflAct (automatic Reflector Activation) se lleva a cabo la activación del lector de código de barras sin necesitar sensores adicionales. Con ella, el escáner mira con un haz de exploración reducido hacia el reflector colocado detrás de la vía de transporte. Mientras el escáner apunta al reflector, la puerta de lectura permanece cerrada. No obstante, si el reflector es tapado por un objeto, por ejemplo por un recipiente con etiqueta con código de barras, el escáner activa la lectura y se lee la etiqueta situada en el recipiente. En cuanto la visibilidad del escáner hacia el reflector queda libre termina la lectura y el haz de exploración se vuelve a reducir hacia el reflector.

Lectura de códigos de barras incluso con en aplicaciones con un gran ángulo de torsión
La acreditada tecnología de reconstrucción de códigos (CRT) hace posible que los lectores de códigos de barras de la serie BCL 200i lean códigos de barras de poca altura, así como códigos de barras que tengan una imagen de impresión sucia o deteriorada. Con ayuda del decodificador CRT también se pueden leer sin ningún problema los códigos de barras con un gran ángulo tilt (ángulo de giro).

Características técnicas
BCL 200i | |
Códigos de barras: todos los códigos de barras 1D habituales (Code 128, 2/5 Interleaved, EAN 128, Code 39) | |
Fuente de luz: láser de luz roja (clase de láser 1 según IEC/EN 60825-1:2014) | |
Campo de lectura: óptica M de 40 mm – 255 mm (m=0,5 mm) | |
Tamaño de módulo: m=0,2mm … 0,5mm | |
Velocidad de escaneo: 1000 scans/s | |
Salida del haz: frontal o lateral con espejo deflector | |
Escáner: escáner lineal y multihaz | |
Interfaces integradas: Ethernet TCP/IP; Ethernet/IP y PROFINET RT | |
I/O digitales: 1 entrada fija / 1 salida fija | |
Puerto Ethernet: 1 puerto único para topología de estrella | |
Configuración: Ethernet: vía webConfig (idéntico a BCL 308i) PROFINET: archivo GSDML (idéntico a BCL 348i) Ethernet/IP: vía webConfig (idéntico a BCL 358i) | |
Conexión: 1 cable fijo (0,9 m) con conector M12 (PWR/IO), codificación A, 5 polos 1 cable fijo (0,7 m) con hembrilla M12 (Ethernet/PROFINET), codificación D, 4 polos | |
Tensión de trabajo: +18 … +30 V CC | |
Carcasa: aluminio, fundición a presión, IP 65 | |
Cubierta de óptica: vidrio | |
Temperatura ambiente (en servicio): 0 … +40°C | |
Dimensiones: diseño compacto (AnxAlxPr): 92x38x84 mm | |
Certificaciones: CE, CDRH, UL |
Preguntas frecuentes sobre el lector de código de barras BCL 200i
Con webConfig solo se necesitan unos minutos para ponerlo en marcha.
Los productos con webConfig no necesitan un software adicional.
El BCL 200i tiene una interfaz de 1 puerto y se pueden conectar varios lectores de código a un switch.
En PROFINET la configuración completa está memorizada en el control y, en el caso de sustituir el equipo, esta se transfiere al nuevo equipo. El nombre del nodo PROFINET se transmite mediante la función «Detección de proximidad».
Las series BCL 200i/300i se pueden combinar.
Gracias a la fijación de cola de milano lateral y la salida de cable, el BCL 200i está optimizado para sitios con poco espacio.
Con la herramienta de configuración vía navegador web «webConfig», en cualquier momento se puede acceder de forma remota al BCL 200i sin necesidad de disponer de un programa externo adicional. De este modo, se puede realizar un diagnóstico sencillo de errores desde cualquier parte del mundo.
Los períodos de inactividad se reducen notablemente, ya que en la sustitución del equipo el juego de parámetros está disponible de inmediato. Es decir, se puede realizar una configuración eficaz mediante el archivo GSDML en el control, igual que en el BCL 348i.
Sí, se pueden usar cables estándar: el equipo dispone de dos conectores M12 (PWR/IO y HOST) con cable de conexión fijo. Así se logra una puesta en marcha rápida y se ahorran costes al reutilizar los cables.
Con la función integrada «Automatic Reflector Activation (AutoReflAct)» el lector de código de barras también se puede activar mediante reflector, lo que evita la necesidad de sensores adicionales.
Sus beneficios
- Alta disponibilidad del sistema: la tecnología de reconstrucción de códigos integrada permite una lectura fiable de los códigos dañados y, con ello, asegura un flujo del proceso sin contratiempos
- Integración sencilla: La selección de módulos en los archivos GSD/GSDML permite integrar fácilmente en redes PROFIBUS/PROFINET o en conexiones IO-Link a través de IODD
- Sustitución rápida del equipo: La copia de seguridad de los parámetros en la memoria integrada permite una sustitución rápida
- Para una gran diversidad de campos de aplicación: lectura de códigos en objetos con diferentes alturas, en espacios muy estrechos o en objetos a altas velocidades de movimiento
- Disponibles con diferentes principios de funcionamiento: monohaz láser, multihaz, espejo deflector y espejo oscilante
- Para alcances medios y grandes
- Concepto de fijación inteligente: especialmente, cuando hay poco espacio para el montaje, hemos desarrollado la fijación BT 300, la cual permite montar el BCL 300i ceñido a la línea de transporte

Aplicaciones

Lectura de códigos de barras con barras horizontales en recipientes
Requisito:
En un centro logístico pasan recipientes con etiquetas con códigos de barras con barras horizontales. Debido a que los recipientes alcanzan el borde de la línea de transporte, el código de barras se debe leer a una distancia muy corta.
Solución:
los lectores de código de barras BCL 300i del modelo con escáner lineal pueden leer fiablemente códigos de barras incluso a la distancia más corta (distancia cero).

Lectura de bandejas con códigos de barras con barras verticales
Requisito:
En una cinta transportadora se transportan diferentes cajas todas colocadas encima de bandejas con códigos de barras con barras verticales. Los códigos de barras se deben detectar de forma fiable.
Solución:
Los lectores de código de barras BCL 300i del modelo con escáner multihaz pueden leer fiablemente códigos de barras con barras verticales.

Lectura de códigos en objetos con diferentes alturas
Requisito:
Si se transportan objetos de diferentes alturas en una línea de transporte, se debe garantizar que los códigos 1D se leen independientemente de su posición.
Solución:
Los lectores de códigos 1D BCL 300i disponen de modelos con espejo oscilante que pueden leer códigos de objetos en movimiento a diferentes alturas.

Lectura de códigos en espacios reducidos
Requisito:
Si en aplicaciones con poca profundidad se utilizan lectores de códigos 1D, es necesario un equipo que pueda leer códigos de barras incluso a la menor distancia posible.
Solución:
Los lectores de códigos de barras 1D BCL 300i también están disponibles como escáner multihaz (raster) con espejo deflector para la lectura a la distancia cero. De este modo, pueden leer fiablemente códigos de barras entre las línea de transporte incluso en espacios muy reducidos. Gracias a la tecnología de reconstrucción de códigos integrada los equipos pueden leer códigos dañados de forma fiable.
Productos destacados
- Integración sencilla mediante integrated connectivity: las principales interfaces ya están integradas en el equipo.
- Parametrización y diagnóstico online sencillos con el software webConfig vía Ethernet.
- Modelos de espejos oscilantes para escanear automáticamente superficies mayores habiendo códigos de ubicación variable.
- Innovadora funcionalidad MultiScan para el acoplamiento de varios BCLs en una sola unidad sin equipos complementarios, por ejemplo para la lectura de dos lados.
- Funcionalidad «switch» integrada ahorra cableado en todos los buses de campo de Ethernet colocando los equipos en serie.
- Ampliación de funciones: Óptica J optimizada para una detección mejorada de códigos impresos directamente en embalajes. Interfaz IP Ethernet integrada para una conexión al dispositivo de control más sencilla y rápida, sin pasarelas adicionales.

Características técnicas
BCL 300i | |
Lectura fiable de todos los códigos 1D convencionales | |
Posibilidades de montaje flexibles gracias a la salida del haz frontal o perpendicular | |
Alcance de lectura: 50 - 680 mm* | |
Tamaño de módulo: 0,127 - 0,8 mm* | |
Alta velocidad de escaneo de hasta 1.000 scans/s para objetos con alta velocidad de movimiento | |
Temperatura ambiente (en servicio): 0 – 40 °C (sin calefacción), –35 – 40 °C (con calefacción) | |
Interfaces: PROFIBUS, PROFINET IO/RT, Ethernet TCP/IP, UDP, Ethernet IP, EtherCAT, multiNet, RS 232, RS 422, RS 485, IO-Link | |
Índice de protección: IP 65 | |
Dimensiones (An × Al × L ): 95 × 44 × 68 mm (escáner monohaz), 125 × 58 × 110 mm (espejo oscilante), 103 × 44 × 96 mm (espejo deflector) | |
Conexión mediante cajas de conexión modulares con conector M12, conexión por regletas de conexión o cables de conexión fijos | |
Modelos disponibles con display y calefacción |