Escáneres miniaturizados
Los escáneres miniaturizados para leer códigos 1D/2D se caracterizan por las pequeñas dimensiones de su carcasa y son idóneos para emplearlos siempre que hay poco espacio disponible para el montaje. La gama de productos incluye módulos de conexión en diferentes versiones con y sin carcasa, diferentes interfaces como USB o RS232, y opciones de conexión estandarizadas como USB o M12.8.
Visión general
Lista de artículos
Lista de artículos
Selector de productos
Filtro
0,528 mm
0,528 mm
0,528
425 mm
425 mm
425
Lista de resultados: 4 productos encontrados
DCR55M2/R2-150-M12.8
Lector de código 2D fijo
Código del articulo:
50136784
- Serie: DCR 55
- Principio de conmutación: Transistor, NPN
- Tipos de códigos legibles: 2/5 Hong Kong, 2/5 Interleaved, 2/5 NEC, 2/5 Strai...
DCR55M2/UB-1800-S6
Lector de código 2D fijo
Código del articulo:
50136773
- Serie: DCR 55
- Tipos de códigos legibles: 2/5 Hong Kong, 2/5 Interleaved, 2/5 NEC, 2/5 Strai...
DCR55M2/R2
Lector de código 2D fijo
Código del articulo:
50136772
- Serie: DCR 55
- Principio de conmutación: Transistor, NPN
- Tipos de códigos legibles: 2/5 Hong Kong, 2/5 Interleaved, 2/5 NEC, 2/5 Strai...
DCR50M2/R2
Lector de código 2D fijo
Código del articulo:
50135000
- Serie: DCR 50
- Principio de conmutación: Transistor, NPN
- Tipos de códigos legibles: Pharma Code, 2/5 Interleaved, Australian Post, Azt...
- Versión especial: Módulo Scan Engine
Datos de artículo del: 16/4/25