Columnas con espejos deflectores/espejos individuales
Las columnas con espejos deflectores individuales son apropiadas para la deflexión de haces de dispositivos de seguridad multihaz tales como los de la serie MLD. Los elementos amortiguadores especiales permiten el autoretorno a la posición inicial tras recibir golpes mecánicos. Para lograr una alineación exacta, cada espejo puede ajustarse en 3 ejes.
Visión general
Lista de artículos
Lista de artículos
Selector de productos
Filtro
Lista de resultados: 6 productos encontrados
UMC-1143-S2
Columna de espejos
Código del articulo:
549797
- Número de espejos individuales: 3 Unidad(es)
- Altura de columna sin pie: 1.140 mm
- Funciones: Autoretorno a la posición inicial tras recibir gol...
UMC-1603-S2
Columna de espejos
Código del articulo:
549796
- Número de espejos individuales: 3 Unidad(es)
- Altura de columna sin pie: 1.600 mm
- Funciones: Regulación sencilla de altura de los espejos, Ajus...
UMC-1304-S2
Columna de espejos
Código del articulo:
549793
- Número de espejos individuales: 4 Unidad(es)
- Altura de columna sin pie: 1.300 mm
- Funciones: Ajuste axial sencillo, Ajustable, 3 direcciones, A...
UMC-1303-S2
Columna de espejos
Código del articulo:
549792
- Número de espejos individuales: 3 Unidad(es)
- Altura de columna sin pie: 1.300 mm
- Funciones: Ajuste axial sencillo, Ajustable, 3 direcciones, A...
UMC-1002-S2
Columna de espejos
Código del articulo:
549791
- Número de espejos individuales: 2 Unidad(es)
- Altura de columna sin pie: 1.000 mm
- Funciones: Ajuste axial sencillo, Ajustable, 3 direcciones, A...
UMC-902-S2
Columna de espejos
Código del articulo:
549790
- Número de espejos individuales: 2 Unidad(es)
- Altura de columna sin pie: 900 mm
- Funciones: Ajuste axial sencillo, Ajustable, 3 direcciones, A...
Datos de artículo del: 11/4/25