Espejos deflectores/columnas de montaje

En algunas aplicaciones de seguridad, es necesario desviar los haces de luz de los sensores debido a las circunstancias técnicas de la construcción. Con nuestros espejos deflectores y columnas con espejos deflectores se pueden implementar soluciones económicas para la protección de zonas de peligro por varios lados.
Las robustas columnas de montaje garantizan el montaje independiente en el suelo de nuestras cortinas ópticas de seguridad MLC y dispositivos de seguridad multihaz MLD. En el exterior se pueden montar muy fácilmente sistemas de montaje de muting.
Con las columnas de montaje DC y UDC se puede realizar fácilmente un montaje independiente de los dispositivos de seguridad multihaz MLD y las cortinas ópticas de seguridad MLC. Las columnas con espejo UMC se emplean para la instalación de protecciones de accesos multilaterales. La superficie continua del espejo es idónea para la deflexión de haces de cortinas ópticas de seguridad tales como las de la serie MLC y ELC.
Montaje independiente de cortinas ópticas de seguridad MLC y dispositivos de seguridad multihaz MLD en el suelo, instalación de protecciones de accesos multilaterales.