PRKL 55/6.22-S8
Fotocélula reflexiva polarizada
Serie | 55 |
Principio de funcionamiento | Principio de reflexión |
Versión especial | Autocolimación Carcasa de acero inoxidable Entrada de Teach |
Alcance efectivo | 0 ... 2 m |
Alcance efectivo | Alcance asegurado |
Límite de alcance | 0 ... 3 m |
Límite de alcance | Alcance típico |
Trayectoria del haz | Colimado |
Fuente de luz | Láser, Rojo |
Longitud de onda | 655 nm |
Láser de clase | 1, IEC/EN 60825-1:2007 |
Tamaño del punto de luz [con distancia de sensor] | 2 mm |
Tipo de geometría de punto de luz | Redondo |
Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra polarización inversa |
Tensión de alimentación UB | 10 ... 30 V, CC |
Ondulación residual | 0 ... 15 %, De UB |
Corriente en vacío | 0 ... 18 mA |
Número de entradas Teach | 1 Unidad(es) |
Función | Ajuste de sensibilidad |
Número de salidas digitales | 1 Unidad(es) |
Elemento de conmutación | Transistor, Push-pull |
Principio de conmutación | De conmutación claridad (PNP)/de conmutación oscuridad (NPN) |
Frecuencia de conmutación | 2.000 Hz |
Tiempo de respuesta | 0,25 ms |
Tiempo de inicialización | 300 ms |
Función | Alimentación de tensión Señal IN Señal OUT |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M8 |
Tipo | Conector macho |
Material | Acero inoxidable |
Número de polos | 4 polos |
Codificación | Codificación A |
Dimensiones (An x Al x L) | 14 mm x 35,5 mm x 25 mm |
Material de carcasa | Acero inoxidable |
Carcasa de acero inoxidable | AISI 316L |
Material, cubierta de óptica | Plástico con capa protectora de indio a prueba de rasguños |
Peso neto | 40 g |
Color de carcasa | Plata |
Tipo de fijación | Fijación pasante Mediante pieza de fijación opcional |
Compatibilidad de materiales | CleanProof+ ECOLAB |
Tipo de indicación | LED |
Elementos de uso | Tecla Teach |
Temperatura ambiente en servicio | -10 ... 55 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -30 ... 55 °C |
Índice de protección | IP 67 IP 69K |
Clase de seguridad | III |
Certificaciones | c UL US |
Sistema de normas vigentes | IEC 60947-5-2 |
Número de arancel | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270902 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ECLASS 10.0 | 27270902 |
ECLASS 11.0 | 27270902 |
ECLASS 12.0 | 27270902 |
ECLASS 13.0 | 27270902 |
ECLASS 14.0 | 27270902 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 7.0 | EC002717 |
ETIM 8.0 | EC002717 |
ETIM 9.0 | EC002717 |