PRKL 53/6D.22,5000

Fotocélula reflexiva polarizada

Número de producto: 50138504

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Artículo siguiente

Buenos días, estamos aquí para atenderle.

Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.


Póngase en contacto con nosotros en: Contacto

Lista de resultados: 1 productos encontrados
PRK53CL1.A3/LG-5000
Fotocélula reflexiva polarizada
Código del articulo: 50152111
  • Serie: 53C
  • Principio de funcionamiento: Principio de reflexión
  • Alcance efectivo, máx.: 0 ... 2 m
  • Diseño: Cúbico
Código del articulo: 50152111
Serie 53
Principio de funcionamiento Principio de reflexión
Versión especial Autocolimación
Diseño Hygiene
Entrada de Teach
Alcance efectivo 0 ... 2 m
Alcance efectivo Alcance asegurado
Límite de alcance 0 ... 3 m
Límite de alcance Alcance típico
Trayectoria del haz Colimado
Fuente de luz Láser, Rojo
Longitud de onda 620 nm
Láser de clase 1, IEC/EN 60825-1:2007
Tamaño del punto de luz [con distancia de sensor] 3 mm
Tipo de geometría de punto de luz Redondo
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Tensión de alimentación UB 10 ... 30 V, CC
Ondulación residual 0 ... 15 %, De UB
Corriente en vacío 0 ... 18 mA
Número de entradas Teach 1 Unidad(es)
Función Ajuste de sensibilidad
Número de salidas digitales 1 Unidad(es)
Elemento de conmutación Transistor, Push-pull
Principio de conmutación De conmutación oscuridad (PNP)/de conmutación claridad (NPN)
Frecuencia de conmutación 2.000 Hz
Tiempo de respuesta 0,25 ms
Tiempo de inicialización 300 ms
Función Alimentación de tensión
Señal OUT
Tipo de conexión Cable
Longitud de cable 5.000 mm
Material de cubierta PVC
Color de cable Negro
Número de conductores 4 hilos
Sección de conductor 0,2 mm²
Dimensiones (An x Al x L) 14 mm x 35,6 mm x 20,3 mm
Material de carcasa Acero inoxidable
Carcasa de acero inoxidable AISI 316L
Material, cubierta de óptica Plástico con capa protectora de indio a prueba de rasguños
Color de carcasa Plata
Tipo de fijación Asiento para la carcasa
Compatibilidad de materiales CleanProof+
ECOLAB
Tipo de indicación LED
Elementos de uso Tecla Teach
Temperatura ambiente en servicio -30 ... 55 °C
Temperatura ambiente en almacén -30 ... 55 °C
Índice de protección IP 67
IP 69K
Clase de seguridad III
Certificaciones c UL US
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Hoja técnica - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Declaración de conformidad UKCA - pdf
Certificado - ECOLAB / CleanProof+ - pdf
Certificado - ECOLAB - pdf