PRK5B/4X-800-M8
Fotocélula reflexiva polarizada
Serie | 5B |
Principio de funcionamiento | Principio de reflexión |
Alcance efectivo | 0,02 ... 5 m, Con reflector TK(S) 100x100 |
Alcance efectivo | Alcance asegurado |
Límite de alcance | 0,02 ... 6,5 m, Con reflector TK(S) 100x100 |
Límite de alcance | Alcance típico |
Fuente de luz | LED, Rojo |
Longitud de onda | 645 nm |
Grupo de LEDs | Grupo exento de riesgos (según EN 62471) |
Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra polarización inversa |
Tensión de alimentación UB | 10 ... 30 V, CC, Incl. ondulación residual |
Ondulación residual | 0 ... 15 %, De UB |
Corriente en vacío | 0 ... 20 mA |
Número de salidas digitales | 1 Unidad(es) |
Elemento de conmutación | Transistor, PNP |
Principio de conmutación | De conmutación claridad (de conmutación oscuridad por inversión de polaridad de UB) |
Frecuencia de conmutación | 500 Hz |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Tiempo de inicialización | 300 ms |
Función | Alimentación de tensión Señal OUT |
Tipo de conexión | Cable con conector redondo |
Longitud de cable | 800 mm |
Material de cubierta | PVC |
Color de cable | Negro |
Número de conductores | 3 hilos |
Sección de conductor | 0,14 mm² |
Tamaño de rosca | M8 |
Tipo | Conector macho |
Material | Plástico |
Número de polos | 4 polos |
Dimensiones (An x Al x L) | 11 mm x 32,4 mm x 20 mm |
Material de carcasa | Plástico |
Carcasa de plástico | PC-ABS |
Material, cubierta de óptica | Plástico |
Peso neto | 42 g |
Color de carcasa | Negro Rojo |
Tipo de fijación | Dos casquillos roscados M3 Mediante pieza de fijación opcional |
Compatibilidad de materiales | ECOLAB |
Tipo de indicación | LED |
Temperatura ambiente en servicio | -40 ... 60 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -40 ... 70 °C |
Índice de protección | IP 67 |
Clase de seguridad | III |
Certificaciones | c UL US |
Sistema de normas vigentes | IEC 60947-5-2 |
Número de arancel | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270902 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ECLASS 10.0 | 27270902 |
ECLASS 11.0 | 27270902 |
ECLASS 12.0 | 27270902 |
ECLASS 13.0 | 27270902 |
ECLASS 14.0 | 27270902 |
ECLASS 15.0 | 27270902 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 7.0 | EC002717 |
ETIM 8.0 | EC002717 |
ETIM 9.0 | EC002717 |
ETIM 10.0 | EC002717 |