PRK35CPP.D/LG-M12

Fotocélula reflexiva polarizada

Número de producto: 50150330

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie 35C
Principio de funcionamiento Principio de reflexión
Aplicación Detección de objetos envueltos en película extensible
Alcance efectivo 0,08 ... 8 m, Con reflector TK(S) 100x100
Alcance efectivo Alcance asegurado
Límite de alcance 0,06 ... 10 m, Con reflector TK(S) 100x100
Límite de alcance Alcance típico
Fuente de luz LED PinPoint Power, Rojo
Longitud de onda 645 nm
Grupo de LEDs Grupo exento de riesgos (según EN 62471)
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Tensión de alimentación UB 10 ... 30 V, CC, Incl. ondulación residual
Ondulación residual 0 ... 15 %, De UB
Corriente en vacío 0 ... 20 mA
Número de salidas digitales 2 Unidad(es)
Elemento de conmutación Transistor, Push-pull
Principio de conmutación IO-Link / de conmutación claridad (PNP)/de conmutación oscuridad (NPN)
Elemento de conmutación Transistor, Push-pull
Principio de conmutación De conmutación oscuridad (PNP)/de conmutación claridad (NPN)
Frecuencia de conmutación 1.500 Hz
Tiempo de respuesta 0,33 ms
Tiempo de inicialización 300 ms
Tipo IO-Link
COM-Mode COM2
Profile Smart Sensor Profil
Min. cycle time COM2 = 2,3 ms
Especificación V1.1
Device ID 6136
SIO-Mode support
Función Alimentación de tensión
Señal IN
Señal OUT
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Material Acero inoxidable
Número de polos 4 polos
Codificación Codificación A
Dimensiones (An x Al x L) 18,8 mm x 55,3 mm x 32,4 mm
Material de carcasa Acero inoxidable
Material del elemento de uso Plástico (POM Hostaform C9021, Copolyester Tritan TX1001), estanco a la difusión
Rugosidad de carcasa Ra ≤ 0,8, Valor característico de la carcasa de acero inoxidable
Carcasa de acero inoxidable AISI 316L, DIN X2CrNiMo17132, W.Nr1.4404
Material, cubierta de óptica Plástico (PMMA+) con capa protectora de indio a prueba de rasguños
Peso neto 120 g
Color de carcasa Plata
Tipo de fijación Fijación pasante
Mediante pieza de fijación opcional
Compatibilidad de materiales CleanProof+
ECOLAB
Johnson Diversey
Tipo de indicación LED
Temperatura ambiente en servicio -40 ... 70 °C
Temperatura ambiente en almacén -40 ... 70 °C
Índice de protección IP 67
IP 68
IP 69K
Clase de seguridad III
Certificaciones c UL US
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
IODD - V 1.1 - zip
Hoja técnica - pdf
Información de producto - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Certificado - ECOLAB / Clean Proof + - pdf
Certificado - Diversey - pdf