PRK35CPP.D/LG-200-M12
Fotocélula reflexiva polarizada
Serie | 35C |
Principio de funcionamiento | Principio de reflexión |
Aplicación | Detección de objetos envueltos en película extensible |
Alcance efectivo | 0,08 ... 8 m, Con reflector TK(S) 100x100 |
Alcance efectivo | Alcance asegurado |
Límite de alcance | 0,06 ... 10 m, Con reflector TK(S) 100x100 |
Límite de alcance | Alcance típico |
Fuente de luz | LED PinPoint Power, Rojo |
Longitud de onda | 645 nm |
Grupo de LEDs | Grupo exento de riesgos (según EN 62471) |
Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra polarización inversa |
Tensión de alimentación UB | 10 ... 30 V, CC, Incl. ondulación residual |
Ondulación residual | 0 ... 15 %, De UB |
Corriente en vacío | 0 ... 20 mA |
Número de salidas digitales | 2 Unidad(es) |
Elemento de conmutación | Transistor, Push-pull |
Principio de conmutación | IO-Link / de conmutación claridad (PNP)/de conmutación oscuridad (NPN) |
Elemento de conmutación | Transistor, Push-pull |
Principio de conmutación | De conmutación oscuridad (PNP)/de conmutación claridad (NPN) |
Frecuencia de conmutación | 1.500 Hz |
Tiempo de respuesta | 0,33 ms |
Tiempo de inicialización | 300 ms |
Tipo | IO-Link |
COM-Mode | COM2 |
Profile | Smart Sensor Profil |
Min. cycle time | COM2 = 2,3 ms |
Especificación | V1.1 |
Device ID | 6136 |
SIO-Mode support | Sí |
Función | Alimentación de tensión Señal IN Señal OUT |
Tipo de conexión | Cable con conector redondo |
Longitud de cable | 200 mm |
Material de cubierta | PVC |
Color de cable | Negro |
Sección de conductor | 0,2 mm² |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector macho |
Material | Acero inoxidable |
Número de polos | 4 polos |
Codificación | Codificación A |
Dimensiones (An x Al x L) | 18,8 mm x 55,3 mm x 32,4 mm |
Material de carcasa | Acero inoxidable |
Material del elemento de uso | Plástico (POM Hostaform C9021, Copolyester Tritan TX1001), estanco a la difusión |
Rugosidad de carcasa | Ra ≤ 0,8, Valor característico de la carcasa de acero inoxidable |
Carcasa de acero inoxidable | AISI 316L, DIN X2CrNiMo17132, W.Nr1.4404 |
Material, cubierta de óptica | Plástico (PMMA+) con capa protectora de indio a prueba de rasguños |
Peso neto | 120 g |
Color de carcasa | Plata |
Tipo de fijación | Fijación pasante Mediante pieza de fijación opcional |
Compatibilidad de materiales | CleanProof+ ECOLAB Johnson Diversey |
Tipo de indicación | LED |
Temperatura ambiente en servicio | -40 ... 70 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -40 ... 70 °C |
Índice de protección | IP 67 IP 68 IP 69K |
Clase de seguridad | III |
Certificaciones | c UL US |
Sistema de normas vigentes | IEC 60947-5-2 |
Número de arancel | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270902 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ECLASS 10.0 | 27270902 |
ECLASS 11.0 | 27270902 |
ECLASS 12.0 | 27270902 |
ECLASS 13.0 | 27270902 |
ECLASS 14.0 | 27270902 |
ECLASS 15.0 | 27270902 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 7.0 | EC002717 |
ETIM 8.0 | EC002717 |
ETIM 9.0 | EC002717 |
ETIM 10.0 | EC002717 |