PRK25C.T3/4P-M12

Fotocélula reflexiva polarizada

Número de producto: 50139679

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie 25C
Principio de funcionamiento Principio de reflexión
Aplicación Detección de botellas muy transparentes
Detección de láminas transparentes
Versión especial Autocolimación
Alcance efectivo 0 ... 3 m, Con reflector TK(S) 100x100
Alcance efectivo Alcance asegurado
Límite de alcance 0 ... 3,6 m, Con reflector TK(S) 100x100
Límite de alcance Alcance típico
Fuente de luz LED, Rojo
Longitud de onda 640 nm
Grupo de LEDs Grupo exento de riesgos (según EN 62471)
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Tensión de alimentación UB 10 ... 30 V, CC, Incl. ondulación residual
Ondulación residual 0 ... 15 %, De UB
Corriente en vacío 0 ... 20 mA
Número de salidas digitales 2 Unidad(es)
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Principio de conmutación De conmutación claridad
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Principio de conmutación De conmutación oscuridad
Frecuencia de conmutación 1.500 Hz
Tiempo de respuesta 0,33 ms
Tiempo de inicialización 300 ms
Función Alimentación de tensión
Señal OUT
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Material PUR
Número de polos 4 polos
Codificación Codificación A
Dimensiones (An x Al x L) 15 mm x 42,7 mm x 30 mm
Material de carcasa Plástico
Carcasa de plástico ABS
Material, cubierta de óptica Plástico
Peso neto 22 g
Color de carcasa Rojo
Tipo de fijación Fijación pasante con rosca M4
Mediante pieza de fijación opcional
Compatibilidad de materiales ECOLAB
Tipo de indicación LED
Elementos de uso Tecla Teach
Función del elemento de uso Ajuste de sensibilidad
Temperatura ambiente en servicio -40 ... 60 °C
Temperatura ambiente en almacén -40 ... 70 °C
Índice de protección IP 67
IP 69K
Clase de seguridad III
Certificaciones c UL US
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
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
Certificado - ECOLAB - pdf