PRK25C.D/PX-2000-M12
Fotocélula reflexiva polarizada
Serie | 25C |
Principio de funcionamiento | Principio de reflexión |
Aplicación | Detección de objetos envueltos en película extensible |
Alcance efectivo | 0,05 ... 8 m, Con reflector TK(S) 100x100 |
Alcance efectivo | Alcance asegurado |
Límite de alcance | 0,05 ... 10 m, Con reflector TK(S) 100x100 |
Límite de alcance | Alcance típico |
Fuente de luz | LED, Rojo |
Longitud de onda | 640 nm |
Grupo de LEDs | Grupo exento de riesgos (según EN 62471) |
Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra polarización inversa |
Tensión de alimentación UB | 10 ... 30 V, CC, Incl. ondulación residual |
Ondulación residual | 0 ... 15 %, De UB |
Corriente en vacío | 0 ... 20 mA |
Número de salidas digitales | 1 Unidad(es) |
Elemento de conmutación | Transistor, PNP |
Principio de conmutación | De conmutación oscuridad |
Frecuencia de conmutación | 1.500 Hz |
Tiempo de respuesta | 0,33 ms |
Tiempo de inicialización | 300 ms |
Función | Alimentación de tensión Señal OUT |
Tipo de conexión | Cable con conector redondo |
Longitud de cable | 2.000 mm |
Material de cubierta | PUR |
Color de cable | Negro |
Sección de conductor | 0,2 mm² |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector macho |
Material | PUR |
Número de polos | 4 polos |
Codificación | Codificación A |
Dimensiones (An x Al x L) | 15 mm x 42,7 mm x 30 mm |
Material de carcasa | Plástico |
Carcasa de plástico | ABS |
Material, cubierta de óptica | Plástico |
Peso neto | 55 g |
Color de carcasa | Rojo |
Tipo de fijación | Fijación pasante con rosca M4 Mediante pieza de fijación opcional |
Compatibilidad de materiales | ECOLAB |
Tipo de indicación | LED |
Temperatura ambiente en servicio | -40 ... 60 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -40 ... 70 °C |
Índice de protección | IP 67 IP 69K |
Clase de seguridad | III |
Certificaciones | c UL US |
Sistema de normas vigentes | IEC 60947-5-2 |
Número de arancel | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270902 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ECLASS 10.0 | 27270902 |
ECLASS 11.0 | 27270902 |
ECLASS 12.0 | 27270902 |
ECLASS 13.0 | 27270902 |
ECLASS 14.0 | 27270902 |
ECLASS 15.0 | 27270902 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 7.0 | EC002717 |
ETIM 8.0 | EC002717 |
ETIM 9.0 | EC002717 |
ETIM 10.0 | EC002717 |