PRK 96M/R-3420-25

Fotocélula reflexiva polarizada

Número de producto: 50082066

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie 96
Principio de funcionamiento Principio de reflexión
Alcance efectivo 0,3 ... 15 m
Alcance efectivo Alcance asegurado
Límite de alcance 0,1 ... 18 m
Límite de alcance Alcance típico
Fuente de luz LED, Rojo
Tensión de alimentación UB 20 ... 230 V, CA/CC
Ondulación residual 0 ... 15 %, De UB
Número de salidas digitales 1 Unidad(es)
Elemento de conmutación Relé, Contacto NC/NA
Principio de conmutación De conmutación claridad
Frecuencia de conmutación 20 Hz
Tipo de conexión Borne
Número de polos 5 polos
Dimensiones (An x Al x L) 30 mm x 90 mm x 70 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Cinc
Material, cubierta de óptica Vidrio
Peso neto 380 g
Compatibilidad de materiales ECOLAB
Nota La parte de la carcasa utilizada contiene sulfonato de perfluorobutano (PFBS)
Tipo de indicación LED
Elementos de uso Potenciómetro de 270°
Temperatura ambiente en servicio -40 ... 55 °C
Índice de protección IP 67
Clase de seguridad II
Certificaciones c UL US
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365080
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Hoja técnica - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Declaración de conformidad UKCA - pdf
Certificado - ECOLAB - pdf