PRK 96M/P-1838-41

Fotocélula reflexiva polarizada

Número de producto: 50080760

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie 96
Principio de funcionamiento Principio de reflexión
Aplicación Detección de botellas muy transparentes
Detección de láminas y cristales muy transparentes
Detección de objetos envueltos en película extensible
Alcance efectivo 0 ... 7 m
Alcance efectivo Alcance asegurado
Límite de alcance 0 ... 8,5 m
Límite de alcance Alcance típico
Fuente de luz LED, Rojo
Tensión de alimentación UB 10 ... 30 V, CC
Ondulación residual 0 ... 15 %, De UB
Corriente en vacío 0 ... 50 mA
Número de salidas digitales 2 Unidad(es)
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Principio de conmutación De conmutación claridad
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Principio de conmutación De conmutación oscuridad
Frecuencia de conmutación 1.000 Hz
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Material Metal
Número de polos 4 polos
Codificación Codificación A
Dimensiones (An x Al x L) 30 mm x 90 mm x 70 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Cinc
Material, cubierta de óptica Vidrio
Peso neto 380 g
Compatibilidad de materiales ECOLAB
Nota La parte de la carcasa utilizada contiene sulfonato de perfluorobutano (PFBS)
Tipo de indicación LED
Elementos de uso Potenciómetro múltiple
Temperatura ambiente en servicio -40 ... 55 °C
Índice de protección IP 67
Clase de seguridad II
Certificaciones c UL US
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Hoja técnica - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Declaración de conformidad UKCA - pdf
Certificado - ECOLAB - pdf