PRK 96K/P-1360-41

Fotocélula reflexiva polarizada

Número de producto: 50025165

Icon Icon Icon
Lista de resultados: 2 productos encontrados
PRK46C/4P-M12
Fotocélula reflexiva polarizada
Código del articulo: 50127012
  • Serie: 46C
  • Principio de funcionamiento: Principio de reflexión
  • Alcance efectivo, máx.: 0,1 ... 24 m
  • Diseño: Cúbico
Código del articulo: 50127012
PRK 96M/P-1370-42
Fotocélula reflexiva polarizada
Código del articulo: 50025186
  • Serie: 96
  • Principio de funcionamiento: Principio de reflexión
  • Alcance efectivo, máx.: 0,3 ... 8 m
  • Diseño: Cúbico
Código del articulo: 50025186
Serie 96
Principio de funcionamiento Principio de reflexión
Alcance efectivo 0,3 ... 8 m
Alcance efectivo Alcance asegurado
Límite de alcance 0,1 ... 10 m
Límite de alcance Alcance típico
Fuente de luz LED, Rojo
Tensión de alimentación UB 10 ... 30 V, CC
Ondulación residual 0 ... 15 %, De UB
Corriente en vacío 0 ... 50 mA
Número de salidas digitales 2 Unidad(es)
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Principio de conmutación De conmutación claridad
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Principio de conmutación De conmutación oscuridad
Frecuencia de conmutación 1.000 Hz
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Material Plástico
Número de polos 4 polos
Codificación Codificación A
Dimensiones (An x Al x L) 30 mm x 90 mm x 70 mm
Material de carcasa Plástico
Carcasa de plástico PC
Material, cubierta de óptica Plástico
Peso neto 150 g
Nota La parte de la carcasa utilizada contiene sulfonato de perfluorobutano (PFBS)
Tipo de indicación LED
Elementos de uso Potenciómetro de 270°
Temperatura ambiente en servicio -40 ... 55 °C
Índice de protección IP 67
Clase de seguridad II
Certificaciones c UL US
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
Modelo CAD 3D - zip
Hoja técnica - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Declaración de conformidad UKCA - pdf