PRK 92/3 L Ex

Fotocélula reflexiva polarizada

Número de producto: 50080723

Icon Icon Icon
Serie 92
Principio de funcionamiento Principio de reflexión
Versión especial Protección Ex
Alcance efectivo 0,2 ... 5 m
Alcance efectivo Alcance asegurado
Límite de alcance 0,2 ... 5 m
Límite de alcance Alcance típico
Fuente de luz LED, Rojo
Grupo de LEDs 1
Tipo de geometría de punto de luz Redondo
Tensión de alimentación UB 5,5 ... 13 V, CC
Frecuencia de conmutación 60 Hz
Tipo NAMUR
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Material Metal
Número de polos 4 polos
Dimensiones (An x Al x L) 20 mm x 80 mm x 42,2 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Fundición a presión de cinc
Material, cubierta de óptica Vidrio
Peso neto 140 g
Color de carcasa Negro
Tipo de fijación Fijación pasante
Temperatura ambiente en servicio -20 ... 50 °C
Categoría de equipos Ex 2
Grupo de equipos Ex II
Ex-Zone 1
21
Índice de protección IP 67
Clase de seguridad II
Certificaciones Ex
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
Macro EPLAN - edz
Hoja técnica - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Declaración de conformidad UKCA - pdf
Certificado - Examination Certificate - pdf
Certificado - 1st Supplement - pdf
Certificado - 2nd Supplement - pdf
Certificado - 3rd Supplement - pdf
Certificado - 4th Supplement - pdf
Certificado - Production Control ATEX - pdf