PRK 46B/66,200-S12 S-Ex n

Fotocélula reflexiva polarizada

Número de producto: 50108591

Icon Icon
Serie 46B
Principio de funcionamiento Principio de reflexión
Versión especial Protección Ex
Alcance efectivo 0,05 ... 15 m
Alcance efectivo Alcance asegurado
Límite de alcance 0,05 ... 18 m
Límite de alcance Alcance típico
Trayectoria del haz Divergente
Fuente de luz LED, Rojo
Tipo de geometría de punto de luz Rectangular
Tensión de alimentación UB 10 ... 30 V, CC
Número de salidas digitales 2 Unidad(es)
Elemento de conmutación Transistor, Push-pull
Principio de conmutación De conmutación claridad (PNP)/de conmutación oscuridad (NPN)
Elemento de conmutación Transistor, Push-pull
Principio de conmutación De conmutación oscuridad (PNP)/de conmutación claridad (NPN)
Frecuencia de conmutación 500 Hz
Tipo de conexión Cable con conector redondo
Longitud de cable 200 mm
Tamaño de rosca M12
Material Metal
Número de polos 4 polos
Dimensiones (An x Al x L) 27,5 mm x 87 mm x 54 mm
Material de carcasa Plástico
Carcasa de plástico PC-ABS
Material, cubierta de óptica Plástico
Peso neto 250 g
Tipo de indicación LED
Temperatura ambiente en servicio -20 ... 50 °C
Temperatura ambiente en almacén -30 ... 70 °C
Categoría de equipos Ex 3
Ex-Zone 2
22
Índice de protección IP 67
Clase de seguridad II
Certificaciones Ex
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Hoja técnica - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Declaración de conformidad UKCA - pdf
Certificado - ECOLAB - pdf