PA1/XTSX-M12
Unidad de programación
Apropiado para | HTU418B HTU430B LCAM 308 |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector hembra |
Número de polos | 5 polos |
Codificación | Codificación A |
Dimensiones (An x Al x L) | 30 mm x 30 mm x 71 mm |
Peso neto | 72 g |
Color de carcasa | Negro |
Elementos de uso | Tecla Teach |
Número de arancel | 90329000 |
ECLASS 5.1.4 | 27279211 |
ECLASS 8.0 | 19200502 |
ECLASS 9.0 | 19200502 |
ECLASS 10.0 | 19200504 |
ECLASS 11.0 | 19200504 |
ECLASS 12.0 | 19200504 |
ECLASS 13.0 | 19200504 |
ECLASS 14.0 | 19200504 |
ECLASS 15.0 | 19200504 |
ETIM 5.0 | EC001418 |
ETIM 6.0 | EC001418 |
ETIM 7.0 | EC001418 |
ETIM 8.0 | EC001418 |
ETIM 9.0 | EC001418 |
ETIM 10.0 | EC001418 |