OTB 30/100-BK/WH250

Lámina

Número de producto: 50137876

Apropiado para Seguimiento óptico OGS 600
Dimensiones (An x Al x L) 100 mm x 0,5 mm x 25.000 mm
Peso neto 1.689 g
Características mecánicas Disponible inmediatamente
Fácil de limpiar
Libre de desgaste
Robusto
Color Rayado negro y blanco
Material PVC
Adhesivo Pegamento de acrilato
Fuerza adhesiva 10 mm
Temperatura ambiente en servicio -20 ... 55 °C
Temperatura de procesamiento 15 ... 25 °C
Estructura de la base Limpio
Liso
Seco
Sin grasa
Número de arancel 39191012
ECLASS 5.1.4 27289200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27289290
ECLASS 10.0 27280192
ECLASS 11.0 27280192
ECLASS 12.0 27280192
ECLASS 13.0 27280192
ECLASS 14.0 27280192
ECLASS 15.0 27280192
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015