OGS 600-140/D2-M12.8

Sensor de seguimiento óptico

Número de producto: 50137477

Icon Icon Icon Icon
Serie OGS 600
Aplicación Seguimiento óptico
Tipos de pista Pista clara sobre fondo oscuro
Pista oscura sobre base clara
Pista retroreflectante
Zona de trabajo 10 ... 70 mm
Fuente de luz LED, Rojo
Longitud de onda 634 nm
Ancho de detección para pista completa 115 mm
Resolución de valores de medición 1 mm, Distancia de trabajo 35 mm
Error de linealidad 0 ... 5 mm, Distancia de trabajo 35 mm
Valor representado para aristas 170 ... 1.330
Máximo valor representado 0 ... 1.500
Tensión de alimentación UB 18 ... 30 V, CC, Incl. ondulación residual
Número de salidas digitales 1 Unidad(es)
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Número de entradas/salidas seleccionables 1 Unidad(es)
Tiempo de ciclo 10 ms
Tipo RS 422
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Número de polos 8 polos
Dimensiones (An x Al x L) 34,5 mm x 47,5 mm x 216 mm
Material, cubierta de óptica Plástico
Peso neto 245 g
Temperatura ambiente en servicio -15 ... 50 °C
Temperatura ambiente en almacén -30 ... 60 °C
Índice de protección IP 65
Certificaciones c UL US
Sistema de normas vigentes EN 60947-5-2:2007+A1:2012
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27270906
ECLASS 8.0 27270906
ECLASS 9.0 27270906
ECLASS 10.0 27270906
ECLASS 11.0 27270906
ECLASS 12.0 27270906
ECLASS 13.0 27270906
ECLASS 14.0 27270906
ECLASS 15.0 27270906
ETIM 5.0 EC001820
ETIM 6.0 EC001820
ETIM 7.0 EC001820
ETIM 8.0 EC001820
ETIM 9.0 EC001820
ETIM 10.0 EC001820
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Software de configuración - zip
Hoja de instrucciones - pdf
Instrucciones de uso - pdf
Instrucciones de uso - Graphical User Interface (GUI) - pdf
Hoja técnica - pdf
Folleto de producto - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Declaración de conformidad UKCA - pdf