ODT3CL1-2M.3/L6-M8
Sensor de distancia con supresión de fondo
Serie | 3C |
Principio de funcionamiento | Sensor de distancia con supresión de fondo |
Versión especial | 2 salidas independientes Emisión del valor medido |
Error blanco/negro | ±20 mm |
Alcance efectivo | 0,07 ... 2 m |
Alcance efectivo | Alcance asegurado |
Rango de ajuste | 50 ... 2.500 mm |
Trayectoria del haz | Focalizado |
Fuente de luz | Láser, Rojo |
Longitud de onda | 680 nm |
Láser de clase | 1, IEC 60825-1:2014 / EN 60825-1:2014+A11:2021 |
Tipo de geometría de punto de luz | Redondo |
Ángulo incorrecto | Típ. ± 1,5° |
Rango de medición | 50 ... 2.500 mm |
Resolución | 1,0 mm |
Exactitud | -20 ... 20 mm |
Reproducibilidad (1 Sigma) | 0 ... 8 mm |
Emisión del valor medido | vía IO-Link |
Principio de medición de distancia óptico | Time of flight |
Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra polarización inversa Protección transitoria |
Tensión de alimentación UB | 10 ... 30 V, CC, Incl. ondulación residual |
Ondulación residual | 0 ... 15 %, De UB |
Corriente en vacío | 0 ... 35 mA |
Número de salidas digitales | 2 Unidad(es) |
Elemento de conmutación | Transistor, Push-pull |
Principio de conmutación | IO-Link / de conmutación claridad (PNP)/de conmutación oscuridad (NPN) |
Frecuencia de conmutación | 7 ... 15 Hz, dependiente de la reflectividad |
Tiempo de respuesta | 33 ... 70 ms, dependiente de la reflectividad |
Tiempo de inicialización | 300 ms |
Tipo | IO-Link |
COM-Mode | COM3 |
Profile | Smart Sensor Profil |
Min. cycle time | COM3 = 0,6 ms |
Especificación | V1.1 |
Device ID | 2220 |
SIO-Mode support | Sí |
Función | Alimentación de tensión Señal IN Señal OUT |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M8 |
Tipo | Conector macho |
Material | Metal |
Número de polos | 4 polos |
Dimensiones (An x Al x L) | 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm |
Material de carcasa | Plástico |
Carcasa de plástico | PC-ABS |
Material, cubierta de óptica | Plástico / PMMA |
Peso neto | 20 g |
Color de carcasa | Rojo |
Tipo de fijación | Fijación pasante Mediante pieza de fijación opcional |
Compatibilidad de materiales | ECOLAB |
Tipo de indicación | LED |
Elementos de uso | Tecla Teach |
Función del elemento de uso | Ajuste de alcance de detección Conmutación claridad/oscuridad |
Temperatura ambiente en servicio | -30 ... 50 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -40 ... 70 °C |
Índice de protección | IP 67 IP 69K |
Clase de seguridad | III |
Certificaciones | c UL US |
Sistema de normas vigentes | IEC 60947-5-2 |
Número de arancel | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0 | 27270904 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ECLASS 15.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 9.0 | EC002719 |
ETIM 10.0 | EC002719 |