ODSL 96B M/L-2000 Ex d
Sensor de distancia óptico
Serie | 96 |
Tipo de sistema de exploración | Contra objeto |
Versión especial | Protección Ex |
Fuente de luz | Láser, Rojo |
Láser de clase | 2, IEC/EN 60825-1:2014 |
Tamaño del punto de luz [con distancia de sensor] | 2 mm x 6 mm [2.000 mm] |
Rango de medición | 150 ... 2.000 mm |
Resolución | 1,0 ... 3,0 mm |
Exactitud | 1,5 % |
Magnitud de referencia, exactitud | Distancia de medición |
Repetibilidad | 0,5 % |
Magnitud de referencia, repetibilidad | Distancia de medición |
Tiempo de medición | 1 ... 5 ms |
Referenciado | No |
Comportamiento negro-blanco | 1 % |
Principio de medición de distancia óptico | Triangulación |
Tensión de alimentación UB | 18 ... 30 V, CC |
Tipo | IO-Link |
Especificación | V1.0.1 |
Tipo de conexión | Cable |
Longitud de cable | 15.000 mm |
Número de conductores | 5 hilos |
Dimensiones (An x Al x L) | 150 mm x 150 mm x 124 mm |
Material de carcasa | Metal |
Carcasa de metal | Aleación de aluminio |
Material, cubierta de óptica | Vidrio |
Peso neto | 3.941 g |
Elementos de uso | Software para PC Teclado de membrana |
Temperatura ambiente en servicio | -20 ... 50 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -30 ... 70 °C |
Categoría de equipos Ex | 2D 2G |
Ex-Zone | 1 21 |
Índice de protección | IP 67 IP 69K |
Clase de seguridad | II |
Sistema de normas vigentes | IEC 60947-5-2 |
Número de arancel | 90318020 |
ECLASS 5.1.4 | 27270801 |
ECLASS 8.0 | 27270801 |
ECLASS 9.0 | 27270801 |
ECLASS 10.0 | 27270801 |
ECLASS 11.0 | 27270801 |
ECLASS 12.0 | 27270916 |
ECLASS 13.0 | 27270916 |
ECLASS 14.0 | 27270916 |
ECLASS 15.0 | 27270916 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 9.0 | EC001825 |
ETIM 10.0 | EC001825 |