ODSL 96B M/C6-2000 Ex d

Sensor de distancia óptico

Número de producto: 50106735

Icon Icon Icon Icon
Serie 96
Tipo de sistema de exploración Contra objeto
Versión especial Protección Ex
Fuente de luz Láser, Rojo
Láser de clase 2, IEC/EN 60825-1:2014
Tamaño del punto de luz [con distancia de sensor] 2 mm x 6 mm [2.000 mm]
Rango de medición 150 ... 2.000 mm
Resolución 1,0 ... 3,0 mm
Exactitud 1,5 %
Magnitud de referencia, exactitud Distancia de medición
Repetibilidad 0,5 %
Magnitud de referencia, repetibilidad Distancia de medición
Tiempo de medición 1 ... 5 ms
Referenciado No
Comportamiento negro-blanco 1 %
Principio de medición de distancia óptico Triangulación
Tensión de alimentación UB 18 ... 30 V, CC
Número de entradas digitales 1 Unidad(es)
Número de salidas analógicas 1 Unidad(es)
Número de salidas digitales 1 Unidad(es)
Tipo Corriente
Elemento de conmutación Transistor, Push-pull
Tipo de conexión Cable
Longitud de cable 15.000 mm
Número de conductores 5 hilos
Dimensiones (An x Al x L) 150 mm x 150 mm x 124 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Aleación de aluminio
Material, cubierta de óptica Vidrio
Peso neto 3.941 g
Tipo de configuración/parametrización Software
Elementos de uso Software para PC
Teclado de membrana
Temperatura ambiente en servicio -20 ... 50 °C
Temperatura ambiente en almacén -30 ... 70 °C
Categoría de equipos Ex 2D
2G
Ex-Zone 1
21
Índice de protección IP 67
IP 69K
Clase de seguridad II
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Software de configuración/diagnóstico - zip
Software de configuración - V 6.1.0.0 - zip
Hoja de instrucciones - pdf
Instrucciones de uso - pdf
Hoja técnica - pdf
Información de producto - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Certificado - EC-Type Examination Certifikate Issue 2 - pdf
Certificado - EC-Type Examination Certifikate Issue 3 - pdf