ODSL 30/V-30M Ex d

Sensor de distancia óptico

Número de producto: 50122319

Icon Icon Icon Icon
Serie 30
Tipo de sistema de exploración Contra objeto
Versión especial Protección Ex
Fuente de luz Láser, Rojo
Láser de clase 2, IEC/EN 60825-1:2014
Tamaño del punto de luz [con distancia de sensor] 6 mm [10.000 mm]
Rango de medición (remisión de 6 … 90 %) 200 ... 30.000 mm
Resolución 1,0 mm
Exactitud, corta distancia 2 %(+/-) Sin referenciado/1 % (+/-) con referenciado (con rango de medición de hasta 2,5 m)
Exactitud, larga distancia 1 %(+/-) Sin referenciado/1 % (+/-) con referenciado (con rango de medición 5 ... 30 m)
Reproducibilidad (3 sigma) 2 mm
Referenciado
Principio de medición de distancia óptico Medición de fases
Tensión de alimentación UB 18 ... 30 V, CC
Corriente en vacío 0 mA
Número de entradas digitales 1 Unidad(es)
Función Programable(s)
Número de salidas analógicas 2 Unidad(es)
Número de salidas digitales 1 Unidad(es)
Tipo Corriente
Elemento de conmutación Transistor, Push-pull
Tiempo de respuesta 30 ... 100 ms
Tipo de conexión Cable
Longitud de cable 15.000 mm
Número de conductores 8 hilos
Dimensiones (An x Al x L) 135 mm x 143 mm x 290 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Aluminio
Material, cubierta de óptica Vidrio
Peso neto 6.500 g
Elementos de uso Display LC
Teclado de membrana
Temperatura ambiente en servicio -10 ... 45 °C
Temperatura ambiente en almacén -40 ... 70 °C
Categoría de equipos Ex 2D
2G
Ex-Zone 1
21
Índice de protección IP 67
Clase de seguridad II
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Software - V1.76 - zip
Software - Update V1.81 - zip
Hoja de instrucciones - pdf
Instrucciones de uso - pdf
Hoja técnica - pdf
Información de producto - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Certificado - Examination Certificate - pdf