ODSL 30/D232.01-30M-S12

Sensor de distancia óptico

Número de producto: 50147335

Icon Icon Icon Icon
Serie 30
Incluye Escuadras de fijación
Aplicación Control de altura de llenado
Medición de la longitud en el corte de materiales
Medición del espesor de las bobinas
Medición en objetos y materiales brillantes mediante filtro de polarización integrado
Protección anticolisión de grúas/puentes grúa
Tipo de sistema de exploración Contra objeto
Fuente de luz Láser, Rojo
Láser de clase 2, IEC/EN 60825-1:2014
Tamaño del punto de luz [con distancia de sensor] 6 mm [10.000 mm]
Rango de medición (remisión de 6 … 90 %) 200 ... 30.000 mm
Rango de medición (remisión de 90 %) 200 ... 65.000 mm
Resolución 1,0 mm
Exactitud 2 mm, (+/-) con remisión 90%/5 mm (+/-) con remisión 6%
Reproducibilidad (3 sigma) 2 mm
Referenciado
Principio de medición de distancia óptico Medición de fases
Tensión de alimentación UB 10 ... 30 V, CC
Número de entradas digitales 2 Unidad(es)
Función Programable(s)
Número de salidas digitales 2 Unidad(es)
Elemento de conmutación Transistor, Push-pull
Elemento de conmutación Transistor, Push-pull
Tiempo de respuesta 30 ... 100 ms
Tipo RS 232
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Material Plástico
Número de polos 8 polos
Dimensiones (An x Al x L) 79 mm x 69 mm x 150 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Fundición a presión de aluminio
Material, cubierta de óptica Vidrio
Peso neto 650 g
Elementos de uso Display LC
Teclado de membrana
Temperatura ambiente en servicio 0 ... 45 °C
Temperatura ambiente en almacén -40 ... 70 °C
Índice de protección IP 67
Clase de seguridad II
Certificaciones cUR us
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Software - V1.76 - zip
Software - Update V1.81 - zip
Instrucciones de uso - pdf
Hoja técnica - pdf
Información de producto - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf