ODS9L2.8/LAK-450-M12

Sensor de distancia óptico

Número de producto: 50137818

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie 9
Aplicación Control de altura de llenado
Medición de la longitud en el corte de materiales
Medición de objetos
Tipo de sistema de exploración Contra objeto
Versión especial Entrada de Teach
Entrada de activación
Entrada de desactivación
Fuente de luz Láser, Rojo
Láser de clase 2, IEC/EN 60825-1:2014
Tamaño del punto de luz [con distancia de sensor] 1 mm [450 mm]
Rango de medición 50 ... 450 mm
Resolución 0,1 mm
Exactitud 1 %
Magnitud de referencia, exactitud Distancia de medición
Reproducibilidad (1 Sigma) 0,1 mm
Referenciado No
Principio de medición de distancia óptico Triangulación
Tensión de alimentación UB 18 ... 30 V, CC
Número de entradas digitales 1 Unidad(es)
Función Entrada de Teach
Entrada de activación
Entrada de desactivación
Trigger
Número de salidas analógicas 1 Unidad(es)
Número de salidas digitales 1 Unidad(es)
Tipo Configurable, ajuste de fábrica: corriente
Elemento de conmutación Transistor, Push-pull
Tipo IO-Link
Especificación V1.1
Tipo de conexión Conector redondo, Giratorio en 90°
Tamaño de rosca M12
Material Plástico
Número de polos 5 polos
Dimensiones (An x Al x L) 21 mm x 50 mm x 50 mm
Material de carcasa Plástico
Material, cubierta de óptica Vidrio
Peso neto 50 g
Elementos de uso Software para PC
Teclas de control
Temperatura ambiente en servicio -20 ... 50 °C
Temperatura ambiente en almacén -30 ... 70 °C
Resistencia a la luz ambiental 20.000 lx, EN 60947-5-2
Índice de protección IP 67
Clase de seguridad III
Certificaciones UL
Número de arancel 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
IODD - zip
Software de configuración - Sensor Studio - zip
Software de configuración - IO-Link Device Collection - zip
Software de configuración - IO-Link USB-Master - zip
Software - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Software - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Hoja de instrucciones - pdf
Instrucciones de uso - pdf
Hoja técnica - pdf
Información de producto - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf