ODS9L2.8/LAK-100-M12
Sensor de distancia óptico
Serie | 9 |
Aplicación | Control de altura de llenado Medición de la longitud en el corte de materiales Medición de objetos |
Tipo de sistema de exploración | Contra objeto |
Versión especial | Entrada de Teach Entrada de activación Entrada de desactivación |
Fuente de luz | Láser, Rojo |
Láser de clase | 2, IEC/EN 60825-1:2007 |
Tamaño del punto de luz [con distancia de sensor] | 1 mm [100 mm] |
Rango de medición | 50 ... 100 mm |
Resolución | 0,01 mm |
Exactitud | 0,5 % |
Magnitud de referencia, exactitud | Distancia de medición |
Reproducibilidad (1 Sigma) | 0,05 mm |
Referenciado | No |
Principio de medición de distancia óptico | Triangulación |
Tensión de alimentación UB | 18 ... 30 V, CC |
Número de entradas digitales | 1 Unidad(es) |
Función | Entrada de Teach Entrada de activación Entrada de desactivación Trigger |
Número de salidas analógicas | 1 Unidad(es) |
Número de salidas digitales | 1 Unidad(es) |
Tipo | Configurable, ajuste de fábrica: corriente |
Elemento de conmutación | Transistor, Push-pull |
Tipo | IO-Link |
Especificación | V1.1 |
Tipo de conexión | Conector redondo, Giratorio en 90° |
Tamaño de rosca | M12 |
Material | Plástico |
Número de polos | 5 polos |
Dimensiones (An x Al x L) | 21 mm x 50 mm x 50 mm |
Material de carcasa | Plástico |
Material, cubierta de óptica | Vidrio |
Peso neto | 50 g |
Elementos de uso | Software para PC Teclas de control |
Temperatura ambiente en servicio | -20 ... 50 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -30 ... 70 °C |
Resistencia a la luz ambiental | 20.000 lx, EN 60947-5-2 |
Índice de protección | IP 67 |
Clase de seguridad | III |
Certificaciones | UL |
Número de arancel | 90318020 |
ECLASS 5.1.4 | 27270801 |
ECLASS 8.0 | 27270801 |
ECLASS 9.0 | 27270801 |
ECLASS 10.0 | 27270801 |
ECLASS 11.0 | 27270801 |
ECLASS 12.0 | 27270916 |
ECLASS 13.0 | 27270916 |
ECLASS 14.0 | 27270916 |
ECLASS 15.0 | 27270916 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 9.0 | EC001825 |
ETIM 10.0 | EC001825 |