ODS110L1.3/LTX-M12

Sensor de distancia óptico

Número de producto: 50138066

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie 110
Aplicación Control de altura de llenado
Medición de la longitud en el corte de materiales
Protección anticolisión de vehículos de transporte
Tipo de sistema de exploración Contra objeto
Fuente de luz Láser, Rojo
Láser de clase 1, IEC/EN 60825-1:2007
Tamaño del punto de luz [con distancia de sensor] 5,5 mm x 7 mm [5.000 mm]
Rango de medición (remisión de 6 … 90 %) 60 ... 3.000 mm
Rango de medición (remisión de 90 %) 60 ... 5.000 mm
Resolución 1,0 mm
Reproducibilidad (1 Sigma) , vea diagrama
Principio de medición de distancia óptico Time of flight
Error de linealidad 30 mm
Tensión de alimentación UB 18 ... 30 V, CC
Número de entradas Teach 1 Unidad(es)
Número de salidas digitales 1 Unidad(es)
Nota IO-Link Dos salidas mediante datos de proceso IO-Link (SSC 1 & SSC 2)
Elemento de conmutación Transistor, Push-pull
Tipo IO-Link
Especificación V1.1
Datos de proceso, longitud 24 Bit
Tipo de conexión Conector redondo, Giratorio en 90°
Tamaño de rosca M12
Material Plástico
Número de polos 4 polos
Dimensiones (An x Al x L) 23 mm x 50 mm x 50 mm
Material de carcasa Plástico
Carcasa de plástico ABS
Material, cubierta de óptica Plástico / PMMA
Peso neto 42 g
Elementos de uso Software para PC
Teclas de control
Temperatura ambiente en servicio -40 ... 50 °C, UL: máx. + 45 °C
Temperatura ambiente en almacén -40 ... 80 °C
Seguridad contra luz externa, máx. 5.000 lx
Índice de protección IP 67
IP 69K
Clase de seguridad III
Certificaciones c UL US
Sistema de normas vigentes IEC/EN 60947-5-2
Número de arancel 90318080
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
IODD - zip
Software de configuración - Sensor Studio - zip
Software de configuración - IO-Link Device Collection - zip
Software de configuración - IO-Link USB-Master - zip
Software - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Instrucciones de uso - pdf
Hoja técnica - pdf
Información de producto - pdf
Descripción del software - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf