ODS110L1.3/LCT-M12
Sensor de distancia óptico
Serie | 110 |
Aplicación | Control de altura de llenado Medición de la longitud en el corte de materiales Protección anticolisión de vehículos de transporte |
Tipo de sistema de exploración | Contra objeto |
Fuente de luz | Láser, Rojo |
Láser de clase | 1, IEC/EN 60825-1:2007 |
Tamaño del punto de luz [con distancia de sensor] | 5,5 mm x 7 mm [5.000 mm] |
Rango de medición | 300 ... 3.000 mm, Ajuste por defecto de la salida analógica |
Rango de medición (remisión de 6 … 90 %) | 100 ... 3.000 mm |
Rango de medición (remisión de 90 %) | 100 ... 5.000 mm |
Resolución | 1,0 ... 5,0 mm |
Reproducibilidad (1 Sigma) | , vea diagrama |
Principio de medición de distancia óptico | Time of flight |
Error de linealidad | 30 mm |
Tensión de alimentación UB | 18 ... 30 V, CC |
Número de entradas Teach | 1 Unidad(es) |
Número de salidas analógicas | 1 Unidad(es) |
Número de salidas digitales | 1 Unidad(es) |
Nota IO-Link | Dos salidas mediante datos de proceso IO-Link (SSC 1 & SSC 2) |
Tipo | Corriente |
Elemento de conmutación | Transistor, Push-pull |
Tipo | IO-Link |
Especificación | V1.1 |
Datos de proceso, longitud | 24 Bit |
Tipo de conexión | Conector redondo, Giratorio en 90° |
Tamaño de rosca | M12 |
Material | Plástico |
Número de polos | 5 polos |
Dimensiones (An x Al x L) | 23 mm x 50 mm x 50 mm |
Material de carcasa | Plástico |
Carcasa de plástico | ABS |
Material, cubierta de óptica | Plástico |
Peso neto | 42 g |
Elementos de uso | Software para PC Teclas de control |
Temperatura ambiente en servicio | -40 ... 50 °C, UL: máx. + 45 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -40 ... 80 °C |
Seguridad contra luz externa, máx. | 5.000 lx |
Índice de protección | IP 67 IP 69K |
Clase de seguridad | III |
Certificaciones | c UL US |
Sistema de normas vigentes | IEC/EN 60947-5-2 |
Número de arancel | 90318080 |
ECLASS 5.1.4 | 27270801 |
ECLASS 8.0 | 27270801 |
ECLASS 9.0 | 27270801 |
ECLASS 10.0 | 27270801 |
ECLASS 11.0 | 27270801 |
ECLASS 12.0 | 27270916 |
ECLASS 13.0 | 27270916 |
ECLASS 14.0 | 27270916 |
ECLASS 15.0 | 27270916 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 9.0 | EC001825 |
ETIM 10.0 | EC001825 |