ODS10L1.8/LAK

Sensor de distancia óptico

Número de producto: 50129531

Icon Icon Icon Icon Icon
Serie 10
Aplicación Control de altura de llenado
Protección anticolisión de vehículos de transporte
Tipo de sistema de exploración Contra objeto
Versión especial Entrada de Teach
Entrada de activación
Entrada de desactivación
Fuente de luz Láser, Rojo
Láser de clase 1, IEC/EN 60825-1:2014
Tamaño del punto de luz [con distancia de sensor] 7 mm x 7 mm [8.000 mm]
Rango de medición 50 ... 3.500 mm, Con remisión de 6 … 90 %
Rango de medición (remisión de 90 %) 50 ... 8.000 mm
Resolución 1,0 mm
Exactitud 15 mm
Tiempo de medición, modo de medición Estándar: tiempo de respuesta = 50 ms/tiempo de salida = 3,4 ms
Individual: tiempo de respuesta = 3,4 ... 1020 ms / tiempo de salida = 3,4 ms
Modos de medición individuales, vea diagrama
Precisión: tiempo de respuesta = 200 ms/tiempo de salida = 3,4 ms
Rápido: tiempo de respuesta = 15 ms/tiempo de salida = 3,4 ms
Supresión de valores extremos: tiempo de respuesta = 17 ... 1020 ms / tiempo de salida = 17 ... 1020 ms
«Gran precisión»: tiempo de respuesta = 1000 ms/tiempo de salida = 3,4 ms
Reproducibilidad (1 Sigma) 4 mm
Referenciado No
Principio de medición de distancia óptico Time of flight
Tensión de alimentación UB 18 ... 30 V, CC
Número de entradas digitales 1 Unidad(es)
Función Entrada de Teach
Entrada de activación
Entrada de desactivación
Número de salidas analógicas 1 Unidad(es)
Número de salidas digitales 1 Unidad(es)
Tipo Configurable, ajuste de fábrica: corriente
Elemento de conmutación Transistor, Push-pull
Función Salidas ajustables independientemente entre sí
Tipo IO-Link
Especificación V1.1
Tipo de conexión Cable
Longitud de cable 2.000 mm
Número de conductores 5 hilos
Dimensiones (An x Al x L) 25 mm x 65 mm x 55 mm
Material de carcasa Plástico
Material, cubierta de óptica Vidrio
Peso neto 133 g
Elementos de uso Software para PC
Teclas de control
Temperatura ambiente en servicio -40 ... 50 °C
Temperatura ambiente en almacén -40 ... 70 °C
Índice de protección IP 67
Clase de seguridad III
Certificaciones c UL US
Número de arancel 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
IODD - All versions - zip
Software de configuración - Sensor Studio - zip
Software de configuración - IO-Link Device Collection - zip
Software de configuración - IO-Link USB-Master - zip
Software - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Software - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Instrucciones de uso - pdf
Hoja técnica - pdf
Información de producto - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf