ODS10L1.8/L6X-M12
Sensor de distancia óptico
Serie | 10 |
Aplicación | Control de altura de llenado Protección anticolisión de vehículos de transporte |
Tipo de sistema de exploración | Contra objeto |
Fuente de luz | Láser, Rojo |
Láser de clase | 1, IEC/EN 60825-1:2014 |
Tamaño del punto de luz [con distancia de sensor] | 7 mm x 7 mm [8.000 mm] |
Rango de medición | 50 ... 3.500 mm, Con remisión de 6 … 90 % |
Rango de medición (remisión de 90 %) | 50 ... 8.000 mm |
Resolución | 1,0 mm |
Exactitud | 15 mm |
Tiempo de medición, modo de medición | Estándar: tiempo de respuesta = 50 ms/tiempo de salida = 3,4 ms Individual: tiempo de respuesta = 3,4 ... 1020 ms / tiempo de salida = 3,4 ms Modos de medición individuales, vea diagrama Precisión: tiempo de respuesta = 200 ms/tiempo de salida = 3,4 ms Rápido: tiempo de respuesta = 15 ms/tiempo de salida = 3,4 ms Supresión de valores extremos: tiempo de respuesta = 17 ... 1020 ms / tiempo de salida = 17 ... 1020 ms «Gran precisión»: tiempo de respuesta = 1000 ms/tiempo de salida = 3,4 ms |
Reproducibilidad (1 Sigma) | 4 mm |
Referenciado | No |
Tensión de alimentación UB | 18 ... 30 V, CC |
Número de salidas digitales | 2 Unidad(es) |
Elemento de conmutación | Transistor, Push-pull |
Función | Salidas ajustables independientemente entre sí |
Elemento de conmutación | Transistor, Push-pull |
Tipo | IO-Link |
Especificación | V1.1 |
Tipo de conexión | Conector redondo, Giratorio en 90° |
Tamaño de rosca | M12 |
Material | Plástico |
Número de polos | 5 polos |
Dimensiones (An x Al x L) | 25 mm x 65 mm x 55 mm |
Material, cubierta de óptica | Vidrio |
Peso neto | 70 g |
Werkstoff Gehäuse | Plástico |
Elementos de uso | Software para PC Teclas de control |
Temperatura ambiente en servicio | -40 ... 50 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -40 ... 70 °C |
Índice de protección | IP 67 |
Clase de seguridad | III |
Certificaciones | c UL US |
Número de arancel | 90318020 |
ECLASS 5.1.4 | 27270801 |
ECLASS 8.0 | 27270801 |
ECLASS 9.0 | 27270801 |
ECLASS 10.0 | 27270801 |
ECLASS 11.0 | 27270801 |
ECLASS 12.0 | 27270916 |
ECLASS 13.0 | 27270916 |
ECLASS 14.0 | 27270916 |
ECLASS 15.0 | 27270916 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 9.0 | EC001825 |
ETIM 10.0 | EC001825 |