ODS 96B M/V6-600-S12
Sensor de distancia óptico
Serie | 96 |
Tipo de sistema de exploración | Contra objeto |
Fuente de luz | LED, Infrarrojo |
Tamaño del punto de luz [con distancia de sensor] | 15 mm x 15 mm [600 mm] |
Rango de medición | 100 ... 600 mm |
Resolución | 0,1 ... 0,5 mm |
Exactitud | 1,5 % |
Magnitud de referencia, exactitud | Distancia de medición |
Repetibilidad | 0,5 % |
Magnitud de referencia, repetibilidad | Distancia de medición |
Tiempo de medición | 1 ... 5 ms |
Referenciado | No |
Comportamiento negro-blanco | 1 % |
Principio de medición de distancia óptico | Triangulación |
Tensión de alimentación UB | 18 ... 30 V, CC |
Número de entradas digitales | 1 Unidad(es) |
Función | Programable(s) |
Número de salidas analógicas | 1 Unidad(es) |
Número de salidas digitales | 1 Unidad(es) |
Tipo | Tensión |
Elemento de conmutación | Transistor, Push-pull |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Material | Metal |
Número de polos | 5 polos |
Dimensiones (An x Al x L) | 30 mm x 90 mm x 70 mm |
Material de carcasa | Metal |
Carcasa de metal | Fundición a presión de cinc |
Material, cubierta de óptica | Vidrio |
Peso neto | 380 g |
Tipo de configuración/parametrización | Software |
Elementos de uso | Software para PC Teclado de membrana |
Temperatura ambiente en servicio | -20 ... 50 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -30 ... 70 °C |
Índice de protección | IP 67 IP 69K |
Clase de seguridad | II |
Certificaciones | c UL US |
Sistema de normas vigentes | IEC 60947-5-2 |
Número de arancel | 90318020 |
ECLASS 5.1.4 | 27270801 |
ECLASS 8.0 | 27270801 |
ECLASS 9.0 | 27270801 |
ECLASS 10.0 | 27270801 |
ECLASS 11.0 | 27270801 |
ECLASS 12.0 | 27270916 |
ECLASS 13.0 | 27270916 |
ECLASS 14.0 | 27270916 |
ECLASS 15.0 | 27270916 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 9.0 | EC001825 |
ETIM 10.0 | EC001825 |