ODS 96B M/D26-600-S12

Sensor de distancia óptico

Número de producto: 50106722

Icon Icon
Lista de resultados: 1 productos encontrados
ODSL 96B M/D26-2000-S12
Sensor de distancia óptico
Código del articulo: 50106597
  • Serie: 96
  • Rango de medición, máx.: 150 ... 2.000 mm
  • Interfaz: RS 232
  • Tipo de sistema de exploración: Contra objeto
Código del articulo: 50106597
Serie 96
Tipo de sistema de exploración Contra objeto
Fuente de luz LED, Infrarrojo
Tamaño del punto de luz [con distancia de sensor] 15 mm x 15 mm
Rango de medición 100 ... 600 mm
Resolución 0,1 ... 0,5 mm
Exactitud 1,5 %
Magnitud de referencia, exactitud Distancia de medición
Repetibilidad 0,5 %
Magnitud de referencia, repetibilidad Distancia de medición
Tiempo de medición 1 ... 5 ms
Referenciado No
Comportamiento negro-blanco 1 %
Tensión de alimentación UB 10 ... 30 V, CC
Función Programable(s)
Número de salidas digitales 1 Unidad(es)
Elemento de conmutación Transistor, Push-pull
Tipo RS 232
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Material Metal
Número de polos 5 polos
Dimensiones (An x Al x L) 30 mm x 90 mm x 70 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Fundición a presión de cinc
Material, cubierta de óptica Vidrio
Peso neto 380 g
Tipo de configuración/parametrización Software
Elementos de uso Software para PC
Teclado de membrana
Temperatura ambiente en servicio -20 ... 50 °C
Temperatura ambiente en almacén -30 ... 70 °C
Índice de protección IP 67
IP 69K
Clase de seguridad II
Certificaciones c UL US
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 90318020
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
Modelo CAD 3D - zip
Software de configuración - V4.0.3 - zip
Hoja de instrucciones - pdf
Instrucciones de uso - pdf
Hoja técnica - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Certificado - ECOLAB - pdf