ODKL 96B M/L-S12

Sensor de distancia óptico

Número de producto: 50109301

Icon Icon Icon Icon
Lista de resultados: 1 productos encontrados
ODS10L1-25M.8/LAK-M12
Sensor de distancia óptico
Código del articulo: 50129530
  • Serie: 10
  • Rango de medición, máx.: 100 ... 25.000 mm
  • Salida analógica: Salida analógica, Configurable, ajuste de fábrica:...
  • Interfaz: IO-Link
Código del articulo: 50129530
Serie 96
Tipo de sistema de exploración Con reflector
Fuente de luz Láser, Rojo
Láser de clase 2, IEC/EN 60825-1:2014
Tamaño del punto de luz [con distancia de sensor] 7 mm x 7 mm [10.000 mm]
Rango de medición 300 ... 25.000 mm
Resolución 3,0 mm
Exactitud 0,2 %
Magnitud de referencia, exactitud Valor final
Repetibilidad 10 mm
Tiempo de medición 1,4 ... 50 ms
Referenciado No
Principio de medición de distancia óptico Time of flight
Tensión de alimentación UB 10 ... 30 V, CC
Tipo IO-Link
Especificación V1.0.1
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Material Metal
Número de polos 5 polos
Dimensiones (An x Al x L) 30 mm x 90 mm x 70 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Fundición a presión de cinc
Material, cubierta de óptica Vidrio
Peso neto 380 g
Elementos de uso Teclado de membrana
Temperatura ambiente en servicio -20 ... 50 °C
Temperatura ambiente en almacén -30 ... 70 °C
Índice de protección IP 67
IP 69K
Clase de seguridad II
Certificaciones c UL US
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
Modelo CAD 3D - zip
IODD - V1.0.1 - zip
Software de configuración - Sensor Studio - zip
Software de configuración - IO-Link Device Collection - zip
Software de configuración - IO-Link USB-Master - zip
Hoja de instrucciones - pdf
Instrucciones de uso - pdf
Hoja técnica - pdf
Información de producto - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Certificado - ECOLAB - pdf