NT f. Base HS 6578
Fuente de alimentación
Tipo | Fuente de alimentación |
Apropiado para | HS 6578 |
Tipo | Fuente de alimentación de sobremesa |
Salida | 9 V CC, 2 A |
Entrada | 110 ... 240 V CA, 50 ... 60 Hz |
Peso neto | 274 g |
Número de arancel | 85366990 |
ECLASS 5.1.4 | 27242611 |
ECLASS 8.0 | 27242611 |
ECLASS 9.0 | 27242611 |
ECLASS 10.0 | 27040701 |
ECLASS 11.0 | 27040701 |
ECLASS 12.0 | 27040701 |
ECLASS 13.0 | 27040701 |
ECLASS 14.0 | 27040701 |
ECLASS 15.0 | 27040701 |
ETIM 5.0 | EC002540 |
ETIM 6.0 | EC002540 |
ETIM 7.0 | EC002540 |
ETIM 8.0 | EC002540 |
ETIM 9.0 | EC002540 |
ETIM 10.0 | EC002540 |