MTKZ 15-30 SET

Reflector

Número de producto: 50129092

Incluye 100
Apropiado para IPS 200i
IPS 400i
LSIS 472i
Diseño Redondo
Medida de montaje, espesor 17,6 mm
Medida de montaje, diámetro 31 mm
Superficie de reflexión, diámetro 15 mm
Material del reflector Plástico
Material de soporte Plástico
Con polarización cambiante No
Denominación química material del reflector PA
Tipo de fijación Clip
Tipo de reflector Reflector
Apropiado para diámetro del orificio de 14,5 ... 15,5 mm
Apropiado para espesor del material de 0,8 … 5 mm
Temperatura ambiente en servicio -35 ... 45 °C
Temperatura de procesamiento 5 ... 45 °C
Número de arancel 90029000
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
Modelo CAD 3D - zip