MTKS 12x20M.5
Reflector
Campo de aplicación | Alimentario y farmacéutico |
Diseño | Rectangular |
Tamaño del triple | 0,3 mm |
Medida de montaje, anchura | 17,5 mm |
Medida de montaje, altura | 31 mm |
Medida de montaje, espesor | 4 mm |
Superficie de reflexión, altura | 20 mm |
Superficie de reflexión, anchura | 12 mm |
Material del reflector | Plástico |
Material de soporte | Acero inoxidable |
Con polarización cambiante | Sí |
Estructura de superficie activa | Mikrotriple |
Peso neto | 10,5 g |
Tipo de fijación | Fijación pasante |
Compatibilidad de materiales | Alcohol CleanProof+ ECOLAB H2O2 |
Temperatura ambiente en servicio | -40 ... 65 °C |
Índice de protección | IP 65 IP 67 IP 69K |
Número de arancel | 90029000 |
ECLASS 5.1.4 | 27279203 |
ECLASS 8.0 | 27279203 |
ECLASS 9.0 | 27273601 |
ECLASS 10.0 | 27273601 |
ECLASS 11.0 | 27273601 |
ECLASS 12.0 | 27273601 |
ECLASS 13.0 | 27273601 |
ECLASS 14.0 | 27273601 |
ECLASS 15.0 | 27273601 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |
ETIM 7.0 | EC002467 |
ETIM 8.0 | EC002467 |
ETIM 9.0 | EC002467 |
ETIM 10.0 | EC002467 |