MSI-TR1B-02
Módulo de seguridad
Serie | MSI-TB |
Aplicación | Unidad de evaluación para dispositivos de seguridad monohaz de tipo 2 según IEC/EN 61496 |
Funciones | Bloqueo de inicio/reinicio (RES) Monitorización de contactores (EDM) Prueba de función periódica Salida de señalización Error Salida de señalización SAFETY ON |
Rearranque | Automático Manual |
Tipo | 2, IEC/EN 61496 |
SIL | 1, IEC 61508 |
SILCL | 1, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | c, EN ISO 13849-1 |
MTTFd | 78 Años, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 8,8E-08 por hora |
Duración de utilización | 20 Años, EN ISO 13849-1 |
Categoría | 2, EN ISO 13849-1 |
Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra polarización inversa |
Corriente constante por guiador de corriente, máx. | 2 A |
Tensión de alimentación UB | 24 V, CC, -20 ... 20 % |
Consumo de corriente, máx. | 200 mA, Sin carga externa |
Consumo de potencia, máx. | 4,8 W, Con 24 V adicionalmente carga de salida |
Ondulación residual | -15 ... 15 % |
Protección de espacios peligrosos | Externa con máximo 3,15 A de acción semiretardada |
Número de entradas digitales | 4 Unidad(es) |
Tipo | Entrada digital |
Tensión de conmutación high, mín. | 18,2 V |
Tensión de conmutación low, máx. | 2,5 V |
Tensión de conmutación, típ. | 23 V |
Tipo de tensión | CC |
Función | Entrada de control para monitorización de contactores (EDM) |
Función | Entrada de control, receptor |
Función | Entrada de control RES/Start |
Función | Entrada de control, reinicio |
Función | Entrada de control rearme manual |
Número de salidas de seguridad (OSSD) | 2 Unidad(es) |
Número de salidas digitales | 3 Unidad(es) |
Tipo | Salida de seguridad OSSD |
Tipo de tensión | CC |
Carga de corriente, máx. | 2.000 mA |
Elemento de conmutación | Relé, Contacto NA |
Elemento de conmutación | Relé, Contacto NA |
Tipo | Salida digital |
Tensión de conmutación high, mín. | 18,2 V |
Tensión de conmutación low, máx. | 2,5 V |
Tensión de conmutación, típ. | 23 V |
Tipo de tensión | CC |
Elemento de conmutación | Transistor, PNP |
Función | Salida de señalización SAFETY ON |
Elemento de conmutación | Transistor, PNP |
Función | Salida de señalización Error |
Elemento de conmutación | Transistor, PNP |
Función | Salida de señalización de prueba (emisor) |
Cantidad de salidas, de seguridad, instantáneas, por contacto | 2 Unidad(es) |
Cantidad de salidas, de seguridad, retardadas, por contacto | 0 Unidad(es) |
Cantidad de salidas, función de aviso, instantáneas, por contacto | 0 Unidad(es) |
Tiempo de respuesta | 20 ms |
Retardo de conexión | 2 s |
Retardo de retroceso | 20 ms |
Tiempo de respuesta del sensor a solicitud de test | 0,5 ... 60 ms |
Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
Función | Alimentación de tensión Conexión con el equipo |
Tipo de conexión | Borne |
Tipo de borne | Borne de muelle |
Número de polos | 16 polos |
Secciones de conexión | 0,2 hasta 1,5 mm² |
Dimensiones (An x Al x L) | 22,5 mm x 111 mm x 114,1 mm |
Material de carcasa | Plástico |
Carcasa de plástico | Poliamida PA sin reforzar |
Peso neto | 200 g |
Color de carcasa | Gris |
Tipo de fijación | Fijación de resorte |
Tipo de indicación | LED |
Número de LED | 4 Unidad(es) |
Temperatura ambiente en servicio | -30 ... 60 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -40 ... 70 °C |
Humedad del aire relativa (sin condensación) | 0 ... 95 % |
Índice de protección | IP 40 |
Clase de seguridad | II |
Certificaciones | TÜV Süd c TÜV Rheinland US |
Patentes de EE.UU. | US 6,418,546 B |
Número de arancel | 85371098 |
ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
ECLASS 8.0 | 27371819 |
ECLASS 9.0 | 27371819 |
ECLASS 10.0 | 27371819 |
ECLASS 11.0 | 27371819 |
ECLASS 12.0 | 27371819 |
ECLASS 13.0 | 27371819 |
ECLASS 14.0 | 27371819 |
ECLASS 15.0 | 27371819 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |
ETIM 7.0 | EC001449 |
ETIM 8.0 | EC001449 |
ETIM 9.0 | EC001449 |
ETIM 10.0 | EC001449 |