MSI-SR5

Módulo de seguridad

Número de producto: 549991

Icon Icon Icon Icon
Lista de resultados: 1 productos encontrados
MSI-SR5B-01
Módulo de seguridad
Código del articulo: 547952
  • Aplicación: Circuitos de parada de emergencia
  • Rearranque: Automático
  • Tipo de borne: Borne de tornillo
  • Funciones: Supervisión de sensor doble
Código del articulo: 547952
Serie MSI-SR5
Funciones Bloqueo de inicio/reinicio (RES), seleccionable
Control de cortocircuitos entre conductores
Monitorización estática de contactores (EDM)
Puesta en marcha/rearranque automático
Supervisión de sensor doble
Rearranque Automático
Manual
Tipo 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
MTTFd 73 Años, EN ISO 13849-1
PFHD 1E-08 por hora
PFHD, nop = 4800 0,00000001 por hora
PFHD, nop = 28800 0,00000002 por hora
PFHD, nop = 86400 0,00000005 por hora
Duración de utilización 20 Años, EN ISO 13849-1
Categoría 4, EN ISO 13849-1
Categoría de parada 0, IEC/EN 60204-1
B10d en AC1 (carga resistiva) 400.000 Cantidad de ciclos
B10d en DC13 (carga inductiva) 4.000.000 Cantidad de ciclos
Circuito de protección Fusible en la salida, preconectado
Frecuencia de conmutación, máx. 3600 Ciclos de conmut./h
Corriente constante por guiador de corriente, máx. 2 A
Corriente de entrada, máx. 150 mA
Protección por fusible externa para circuito de alimentación 200 mA lento
Fusible por contacto externo por guiador de corriente 5 A rápido, o 3,15 A lento
Resistencia admitida de la línea de entrada, máx. 30 Ω
Tensión de alimentación UB 24 V, CC, -20 ... 20 %
Consumo de corriente, máx. Sin carga externa
Número de salidas de seguridad (OSSD) 2 Unidad(es)
Tipo Salida de seguridad OSSD
Tipo de tensión CC
Elemento de conmutación Relé, Contacto NA
Elemento de conmutación Relé, Contacto NA
Retardo de arranque, inicio automático 350 ms
Retardo de arranque, inicio manual 50 ms
Retardo de retroceso 10 ms
Aceptación de impulso de prueba, máx. 1 ms
Ventanilla de tiempo entre 2 canales de un sensor, máx. 60 ms
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Sensores de seguridad conectables (AOPD) Hasta 2 AOPD tipo 4, tipo 3 o tipo 2 con autocomprobación
Dispositivos de seguridad de conexión electromecánica Micros de seguridad sin enclavamiento
Unidades de control de paro de emergencia, de 1 ó 2 canales
Función Conexión con el equipo
Tipo de conexión Borne
Tipo de borne Borne de tornillo
Número de polos 16 polos
Secciones de conexión 1 x 0,2 hasta 2,5 mm², alambre
1 x 0,2 hasta 2,5 mm², cordón
1 x 0,25 hasta 2,5 mm², cordón con puntera hueca
2 x 0,2 hasta 1,0 mm², alambre
2 x 0,2 hasta 1,5 mm², cordón
2 x 0,5 hasta 1,5 mm², cordón con puntera hueca doble
2 x 0,25 hasta 1,0 mm², cordón con puntera hueca
Dimensiones (An x Al x L) 22,5 mm x 111,5 mm x 99 mm
Material de carcasa Plástico
Carcasa de plástico PA 66
Peso neto 170 g
Color de carcasa Gris
Tipo de fijación Fijación de resorte
Vida útil mecánica 10.000.000 Juegos de acc.
Tipo de indicación LED
Número de LED 4 Unidad(es)
Temperatura ambiente en servicio 0 ... 55 °C
Temperatura ambiente en almacén -25 ... 70 °C
Humedad del aire relativa (sin condensación) 0 ... 95 %
Índice de protección IP 20 (bornes)
IP 40 (carcasa)
Clase de seguridad II
Certificaciones c CSA US
c TÜV NRTL US
c UL US
Número de arancel 85371098
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
Modelo CAD 3D - MSI-SR5 - zip
Instrucciones de uso - pdf
Hoja técnica - pdf
Información de producto - pdf
Folleto de producto - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Certificado - TÜV Süd - pdf
Certificado - c TÜV NRTL US - pdf