MSI-SR-LC31AR-01
Relés de seguridad
Serie | MSI-SR-LC31 |
Aplicación | Circuitos de parada de emergencia Equipos de protección optoelectrónicos Interruptores de posición (contactos mecánicos) Interruptores de transponder (salidas OSSD) Interruptores magnéticos (contactos Reed, equivalentes) |
Funciones | Control de cortocircuitos entre conductores Control de uno o dos canales |
Rearranque | Automático |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 3E-08 por hora |
Duración de utilización | 20 Años, EN ISO 13849-1 |
Categoría | 4, EN ISO 13849-1 |
Corriente constante por guiador de corriente, máx. | 8 A |
Tensión de alimentación UB | 24 V, CA/CC, -15 ... 10 % |
Consumo de potencia, máx. | 1,6 W, Con 24 V adicionalmente carga de salida |
Tensión nominal UN | 24 V |
Frecuencia nominal | 50 ... 60 Hz |
Tensión de alimentación de control asignada US con CA 60 Hz | 20,4 V |
Tensión de alimentación de control asignada US con CA 50 Hz | 26,4 V |
Máx. tensión de alimentación de control asignada con CA 50 Hz | 26,4 V |
Mín. tensión de alimentación de control asignada US con CA 50 Hz | 20,4 V |
Mín. tensión de alimentación de control asignada US con CC | 20,4 V |
Máx. tensión de alimentación de control asignada con CC | 26,4 V |
Mín. tensión de alimentación de control asignada con CC | 20,4 V |
Potencia asignada CA | 2,9 V·A |
Potencia asignada CC | 1,6 W |
Separación galvánica entre el circuito de alimentación y el circuito de mando | Sí (con UB ≥ CA 42-48 V, CA 115-230 V, CA 230 V) |
Cantidad de salidas, de seguridad, instantáneas, por contacto | 3 Unidad(es) |
Cantidad de salidas, de seguridad, retardadas, por contacto | 0 Unidad(es) |
Cantidad de salidas, función de aviso, instantáneas, por contacto | 1 Unidad(es) |
Circuitos de habilitación | Contacto NA |
Circuitos de señalización | Contacto NC |
Material de contacto | Aleación Ag, chapado en oro |
Categoría de uso CA-15 (contacto NA) | Ue 230V, Ie 3A |
Categoría de uso CC-13 (contacto NA) | Ue 24V, Ie 3A |
Protección contra cortocircuito (contacto NA) | Fusible 6 A clase gG, fusión integral |
Tensión nominal de conmutación, circuitos de habilitación CA | 230 V |
Tensión nominal de conmutación, circuitos de señalización CA | 230 V |
Máx. corriente térmica permanente Ith, circuitos de habilitación | 8 A |
Máx. corriente térmica permanente Ith, circuitos de señalización | 5 A |
Máx. corriente total I² de todos los circuitos de corriente | 25 A² |
Vida útil mecánica | 100.000.000 Ciclos de conmut. |
Evaluación de las entradas | Bicanal |
Tensión de salida nominal CC | 24 V |
Corriente de entradas de control (circuito de seguridad/circuito de reinicio) | 25 mA |
Máx. corriente pico en entradas de control (circuito de seguridad/de reinicio) | 100 mA |
Máx. resistencia del cable, por canal | ≤ (5 + (1,176 x UB / UN - 1) x 100) Ω |
Mín. duración de conexión | 100 ms |
Tiempo de respuesta (arranque automático tA2) | 350 ms |
Tiempo de respuesta (arranque manual tA1) | 350 ms |
Tiempo admisible de impulso de test tTP | 1 ms |
Tiempo de liberación tR | 10 ms |
Tiempo de recuperación tW | 750 ms |
Retardo de retroceso | 10 ms |
Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
Función | Alimentación de tensión Señal IN Señal OUT |
Tipo de conexión | Borne |
Tipo de borne | Borne de tornillo |
Número de polos | 16 polos |
Secciones de conexión | 1 x 0,2 hasta 2,5 mm², alambre 1 x 0,2 hasta 2,5 mm², cordón 1 x 0,25 hasta 2,5 mm², cordón con puntera hueca 2 x 0,2 hasta 1,0 mm², alambre 2 x 0,2 hasta 1,0 mm², cordón 2 x 0,25 hasta 1,0 mm², cordón con puntera hueca |
Dimensiones (An x Al x L) | 22,5 mm x 96,5 mm x 114 mm |
Peso neto | 210 g |
Color de carcasa | Gris |
Tipo de fijación | Fijación de resorte |
Temperatura ambiente en servicio | -25 ... 65 °C |
Certificaciones | TÜV Rheinland c UL US |
Número de arancel | 85364900 |
ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
ECLASS 8.0 | 27371819 |
ECLASS 9.0 | 27371819 |
ECLASS 10.0 | 27371819 |
ECLASS 11.0 | 27371819 |
ECLASS 12.0 | 27371819 |
ECLASS 13.0 | 27371819 |
ECLASS 14.0 | 27371819 |
ECLASS 15.0 | 27371819 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |
ETIM 7.0 | EC001449 |
ETIM 8.0 | EC001449 |
ETIM 9.0 | EC001449 |
ETIM 10.0 | EC001449 |