MSI-SR-CM43-03
Relés de seguridad
Serie | MSI-SR-CM43 |
Aplicación | Unidad de ampliación para módulos de seguridad |
Funciones | Supervisión de interruptores de proximidad |
Rearranque | Automático |
SIL | 2, IEC 61508 |
SILCL | 2, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | d, EN ISO 13849-1 |
MTTFd | 55 Años, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 8,1E-10 por hora |
Duración de utilización | 20 Años, EN ISO 13849-1 |
Categoría | 3, EN ISO 13849-1 |
B10d en DC13 (carga inductiva) | 300.000 Cantidad de ciclos, (5 A, 230 V), 700.000 (1 A, 230 V) |
B10d en AC15 (carga inductiva) | 200.000 Cantidad de ciclos, (5 A, 230 V), 380.000 (1 A, 230 V) |
Tensión de alimentación UB | 24 V, CC, -20 ... 20 % |
Frecuencia nominal | 50 ... 60 Hz |
Tensión de trabajo | 0,85 ... 1,1 x UN |
Potencia asignada CA | 3,3 V·A |
Potencia asignada CC | 1,5 W |
Cantidad de salidas, de seguridad, instantáneas, por contacto | 4 Unidad(es) |
Cantidad de salidas, función de aviso, instantáneas, por contacto | 3 Unidad(es) |
Material de contacto | Aleación Ag, chapado en oro |
Categoría de uso CA-15 (contacto NA) | Ue 230V, Ie 5A |
Categoría de uso CC-13 (contacto NA) | Ue 24V, Ie 5A |
Protección contra cortocircuito (contacto NA) | Fusible 6 A clase gG, fusión integral |
Máx. corriente total I² de todos los circuitos de corriente | 25 A² |
Vida útil mecánica | 100.000.000 Ciclos de conmut. |
Máx. resistencia del cable, por canal | ≤ (5 + (1,176 x UB / UN - 1) x 100) Ω |
Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
Función | Alimentación de tensión Señal IN Señal OUT |
Tipo de conexión | Borne |
Tipo de borne | Borne de muelle |
Número de polos | 16 polos |
Secciones de conexión | 2 x 0,2 hasta 1,5 mm², alambre 2 x 0,2 hasta 1,5 mm², cordón 2 x 0,25 hasta 1,5 mm², cordón con puntera hueca |
Dimensiones (An x Al x L) | 22,5 mm x 106,5 mm x 114 mm |
Peso neto | 200 g |
Color de carcasa | Gris |
Tipo de fijación | Fijación de resorte |
Temperatura ambiente en servicio | -25 ... 55 °C |
Certificaciones | TÜV Rheinland c UL US |
Número de arancel | 85364900 |
ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
ECLASS 8.0 | 27371819 |
ECLASS 9.0 | 27371819 |
ECLASS 10.0 | 27371819 |
ECLASS 11.0 | 27371819 |
ECLASS 12.0 | 27371819 |
ECLASS 13.0 | 27371819 |
ECLASS 14.0 | 27371819 |
ECLASS 15.0 | 27371819 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |
ETIM 7.0 | EC001449 |
ETIM 8.0 | EC001449 |
ETIM 9.0 | EC001449 |
ETIM 10.0 | EC001449 |