MSI-SR-CM42R-01

Relés de seguridad

Número de producto: 50133014

Icon Icon Icon
Serie MSI-SR-CM42
Aplicación Unidad de ampliación para equipos básicos en aplicaciones de seguridad
Rearranque Automático
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 1,5E-09 por hora
Duración de utilización 20 Años, EN ISO 13849-1
Categoría 4, EN ISO 13849-1
Tensión de alimentación UB 24 V, CC, -20 ... 20 %
Potencia asignada CC 1,4 W
Circuitos de habilitación 4
Circuitos de señalización 2
Material de contacto Aleación Ag, chapado en oro
Categoría de uso CA-15 (contacto NA) Ue 230V, Ie 3A
Categoría de uso CC-13 (contacto NA) Ue 24V, Ie 1A
Protección contra cortocircuito (contacto NA) Fusible 6 A clase gG, fusión integral
Máx. corriente térmica permanente Ith, circuitos de habilitación 6 A
Máx. corriente térmica permanente Ith, circuitos de señalización 1 A
Máx. corriente total I² de todos los circuitos de corriente 144 A²
Vida útil mecánica 100.000.000 Ciclos de conmut.
Máx. corriente pico en entradas de control (circuito de seguridad/de reinicio) 110 mA
Máx. resistencia del cable, por canal ≤ (5 + (1,333 x UB / UN - 1) x 200) Ω
Tiempo de liberación tR 15 ms
Tiempo de recuperación tW 30 ms
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Señal IN
Señal OUT
Tipo de conexión Borne
Tipo de borne Borne de tornillo
Número de polos 16 polos
Secciones de conexión 1 x 0,2 hasta 2,5 mm², alambre
1 x 0,2 hasta 2,5 mm², cordón
1 x 0,25 hasta 2,5 mm², cordón con puntera hueca
2 x 0,2 hasta 1,0 mm², alambre
2 x 0,2 hasta 1,0 mm², cordón
2 x 0,25 hasta 1,0 mm², cordón con puntera hueca
Dimensiones (An x Al x L) 22,5 mm x 96,5 mm x 114 mm
Peso neto 180 g
Color de carcasa Gris
Tipo de fijación Fijación de resorte
Temperatura ambiente en servicio -25 ... 65 °C
Certificaciones TÜV Rheinland
c UL US
Número de arancel 85364190
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ECLASS 13.0 27371819
ECLASS 14.0 27371819
ECLASS 15.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
ETIM 9.0 EC001449
ETIM 10.0 EC001449
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Instrucciones de uso - pdf
Hoja técnica - pdf
Información de producto - pdf
Folleto de producto - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Certificado - TÜV Rheinland - pdf