MSI-SR-CM32-03
Relés de seguridad
Serie | MSI-SR-CM32 |
Aplicación | Unidad de ampliación para equipos básicos en aplicaciones de seguridad |
Funciones | Supervisión de interruptores de proximidad |
Rearranque | Automático |
PFHD | 3,5E-10 por hora |
Duración de utilización | 20 Años, EN ISO 13849-1 |
B10d en DC13 (carga inductiva) | 300.000 Cantidad de ciclos, (5 A, 230 V), 700.000 (1 A, 230 V) |
B10d en AC15 (carga inductiva) | 200.000 Cantidad de ciclos, (5 A, 230 V), 380.000 (1 A, 230 V) |
Tensión nominal UN | 24 V CC |
Frecuencia nominal | 50 ... 60 Hz |
Tensión de trabajo | 0,85 ... 1,1 x UN |
Potencia asignada CC | 1,2 W |
Separación galvánica entre el circuito de alimentación y el circuito de mando | No |
Cantidad de salidas, de seguridad, instantáneas, por contacto | 3 Unidad(es) |
Cantidad de salidas, función de aviso, instantáneas, por contacto | 2 Unidad(es) |
Circuitos de habilitación | Contacto NA |
Circuitos de señalización | Contacto NC |
Material de contacto | Aleación Ag, chapado en oro |
Categoría de uso CA-15 (contacto NA) | Ue 230V, Ie 3A |
Categoría de uso CC-13 (contacto NA) | Ue 24V, Ie 2,5A |
Protección contra cortocircuito (contacto NA) | Fusible 6 A clase gG, fusión integral |
Tensión nominal de conmutación, circuitos de habilitación CA | 230 V |
Tensión nominal de conmutación, circuitos de señalización CA | 230 V |
Máx. corriente térmica permanente Ith, circuitos de habilitación | 6 A |
Máx. corriente térmica permanente Ith, circuitos de señalización | 2 A |
Máx. corriente total I² de todos los circuitos de corriente | 9 A² |
Vida útil mecánica | 100.000.000 Ciclos de conmut. |
Corriente de entradas de control (circuito de seguridad/circuito de reinicio) | 50 mA |
Máx. corriente pico en entradas de control (circuito de seguridad/de reinicio) | 500 mA |
Máx. resistencia del cable, por canal | ≤ (5 + (1,6 x UB / UN - 1) x 100) Ω |
Tiempo de respuesta (arranque manual tA1) | 40 ms |
Tiempo admisible de impulso de test tTP | 1 ms |
Tiempo de liberación tR | 20 ms |
Tiempo de recuperación tW | 40 ms |
Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
Función | Alimentación de tensión Señal IN Señal OUT |
Tipo de conexión | Borne |
Tipo de borne | Borne de muelle |
Número de polos | 14 polos |
Secciones de conexión | 2 x 0,2 hasta 1,5 mm², alambre 2 x 0,2 hasta 1,5 mm², cordón 2 x 0,25 hasta 1,5 mm², cordón con puntera hueca |
Dimensiones (An x Al x L) | 22,5 mm x 107 mm x 114 mm |
Peso neto | 210 g |
Color de carcasa | Gris |
Tipo de fijación | Fijación de resorte |
Certificaciones | c UL US |
Número de arancel | 85364190 |
ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
ECLASS 8.0 | 27371819 |
ECLASS 9.0 | 27371819 |
ECLASS 10.0 | 27371819 |
ECLASS 11.0 | 27371819 |
ECLASS 12.0 | 27371819 |
ECLASS 13.0 | 27371819 |
ECLASS 14.0 | 27371819 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |
ETIM 7.0 | EC001449 |
ETIM 8.0 | EC001449 |
ETIM 9.0 | EC001449 |